Reset
Eaton Moeller series NZM– Kompaktleistungsschalter. Trennschalter N 2, IEC, 4p, in=250A, Schraube, fest montierte Ausführung
Produktname |
Eaton – Moeller Series – NZM Trennschalter
|
Katalognummer |
154940
|
EAN |
4015081516780
|
Produkt Länge/Tiefe |
149 mm
|
Produkthöhe |
184 mm
|
Produktbreite |
140 mm
|
Produktgewicht |
3.5 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Zertifikat(e) |
IEC
|
Produkttyp |
Lasttrennschalter
|
Modellcode |
N2-4-250-S1-DC
|
Stromstärkewert |
250 A
|
Betriebsspannung |
1000 V - 1000 V
|
Leistungsschalter-Rahmentyp |
N2
|
Merkmale |
Ausführung als Hauptschalter
Motorantrieb optional Fernbedienung mit Nebenschlussauslösungen/Fernantrieb Ausführung als NOT-AUS-Installation Version als Wartungs-/Serviceschalter |
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Montagemethode |
Bodenmontage
Installation der Verteilung Zwischeneinbau Einbaugerät Festeinbautechnik Fest |
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
66 W
|
Betriebsklasse |
DC-22 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) |
3,6 kA
|
Schutzart |
Sonstige
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Nennstrom (Iu) bei 40 °C mit Anschlussbrücken |
250 A
|
Nennstrom (Iu) bei 65 °C mit Anschlussbrücken |
200 A
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
0
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1250 V
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V |
0 kW
|
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V |
0 kW
|
Schaltstellungen |
I, +, 0
|
Lebensdauer, mechanisch |
20.000 Schaltvorgänge
|
Überspannungskategorie |
III
|
Bemessungsbetriebsstrom |
250 A (DC 22-A)
|
Schutzart (IP), Vorderseite |
IP20
|
Polzahl |
4-polig
|
Anschlussquerschnitte (Cu-Band) |
Min. 2 Segmente à 9 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme
Max. 10 Segmente à 24 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) Max. 10 Segmente à 16 mm x 0,8 mm an der Box-Anschlussklemme Max. 8 Segmente à 15,5 mm x 0,8 mm (2x) an der Box-Anschlussklemme Min. 2 Segmente à 16 mm x 0,8 mm am rückseitigen Anschluss (gestanzt) |
Grifffarbe |
Schwarz (Black)
|
Funktionen |
Verriegelbar
Lasttrennschalter / Hauptschalter Photovoltaik-Anwendungen Spannungsauslöser optional |
Typ |
DC-Lasttrennschalter
|
Besondere Merkmale |
|
Anwendung |
|
Anzahl der Schalter |
1
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
0 kA
|
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom mit Vorsicherung |
15 kA bei 1000 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
0 V
|
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
250 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V |
0 A
|
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V |
0 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
3.6 kA
|
Schaltleistung bei 400 V |
0 kW
|
Griff-Typ |
Kipphebel
|
Anzahl der Schaltspiele pro Stunde - max. |
120
|
Standardklemmen |
Schraubklemme
|
Sicherungen Kurzschlussschutzorgan - max. |
200 A gR
|
Anschlussquerschnitte (Kupfersammelschiene) |
Min. 16 mm x 5 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters
Max. 24 mm x 8 mm direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters M8 an rückseitiger Verschraubung |
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel eindrähtig) |
4 mm² bis 16 mm² (1x) an Rahmenklemme
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 4 mm² bis 16 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 4 mm² bis 16 mm² (2x) an Rahmenklemme 10 mm² bis 16 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel eindrähtig) |
16 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 70 mm² (2x) an Rahmenklemme
25 mm² bis 185 mm² (1x) an Rahmenklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme 25 mm² bis 185 mm² (1x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters 25 mm² bis 70 mm² (2x) direkt am rückseitigen Anschluss des Schalters |
Anschlussquerschnitte (Aluminiumleiter/-kabel verseilt) |
25 mm² bis 185 mm² (1x) an der Tunnelanschlussklemme
|