Eaton Moeller® series M30 Drucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, rot, unbeschriftet, Frontring Metall
Produktname |
Eaton Moeller® series M30 Drucktaste
|
Katalognummer |
182918
|
EAN |
4015081778454
|
Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
46 mm
|
Produktgewicht |
0.041 kg
|
Zertifikat(e) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
Produkttyp |
Drucktaster
|
Modellcode |
M30C-FD-R
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Senkkopf
Flat Front |
Ausstattung: |
Frontring
|
Beschriftung |
Leer
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Metall
|
Design |
Senkkopf
Flat Front |
Ausstattung: |
Frontring
|
Schutzart |
IP66
IP67 IP69K |
Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms |
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
40 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
rot
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|