Dokument herunterladen () von 20

183284
Modellcode: M30C-FL-B

Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder, RMQ-Titan, flach, blau, Frontring Metall

Listenpreis €16.08

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtmelder
Katalognummer
183284
EAN
4015081782253
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
32 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Produkttyp
Leuchtmelder
Modellcode
M30C-FL-B

Merkmale und Funktionen

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Blau

Allgemein

Farbe der Lünette
Chrom
Frontringmaterial
Metall
Design
flach
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Blau

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K

Klimatische Umweltbedingungen

Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Einbaulage
beliebig
Schockfestigkeit
Nicht geplant

Elektromagnetische Verträglichkeit

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Bemessungswerte

Anschlussquerschnitte
0,5 - 1,5 mm², eindrähtig
0,5 - 1,5 mm², mehrdrähtig
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V

Betätigungselement

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Kabel

Kraft für Zwangsöffnung - min.
0 N

Bauartnachweis

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff