Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, flach, tastend, grün, unbeschriftet, Frontring Edelstahl M30I-FDL-G
| Produktname |
Eaton Moeller® series M30 illuminated pushbutton
|
| Katalognummer |
188060
|
| EAN |
4015081857395
|
| Produkt Länge/Tiefe |
36 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.041 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Produkttyp |
Illuminated pushbutton
|
| Modellcode |
M30I-FDL-G
|
| Typ |
Leuchtdrucktaste
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Kraft für Zwangsöffnung - min. |
0 N
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
30.5 mm
|
| Farbe der Lünette |
Edelstahl
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27 |
| Frontringmaterial |
Metall
|
| Design |
Senkkopf
Flat Front |
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schutzart |
IP67
IP66 IP69 |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4x, 13 |
| Beschriftung |
Leer
|
| Frontelementtyp |
Senkkopf
|
| Linsentyp |
rund
|
| Lebensdauer, mechanisch |
5.000.000 Schaltspiele
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: Ø 36 mm
|
| Geeignet für |
Beleuchtung
|