Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197204
Modellcode: M30C-FDL-Y-X66

Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste, Flat Front (Bohrloch 30,5 mm), bündig, tastend, gelb, beschriftet, Frontring Metall

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series M30 Leuchtdrucktaste
Katalognummer
197204
EAN
4015080897354
Produkt Länge/Tiefe
36 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
46 mm
Produktgewicht
0.041 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA certified
CE marking
IEC/EN 60947-5
DNV
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Listed
IEC/EN 60947
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
GL
UL Category Control No.: NKCR
Produkttyp
Leuchtdrucktaster
Modellcode
M30C-FDL-Y-X66

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Gelb
Merkmale
Beschriftet
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
Ausstattung:
Frontring
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Anbindung an SmartWire-DT
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Betätigungskraft
5 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
30 mm
Farbe der Lünette
Titan
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Frontringmaterial
Metall
Design
Flat Front
Taste flach
Einbaulage
beliebig
Schutzart
NEMA 13
IP69
NEMA 12
IP66
NEMA 4X
IP67
NEMA 3R
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
NEMA sonsitge
Beschriftung
Beschriftet
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Rundkopf
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltspiele
Produktkategorie
Flat Front (Bohrloch 30,5 mm)
Größe
Frontabmessung: Ø 36 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.