Document downloaden () van 20

132600
Model Code: M22-L-G-LED230-BVP

Eaton Moeller® series M22 signaallamp, compleet apparaat M22-LG-LED230-BVP, blisterverpakking om op te hangen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaallamp
Catalogusnummer
132600
EAN
4015081295357
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
M22-L-G-LED230-BVP

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Chroom
Materiaal frontring
Overig
Lenskleur
Groen

Algemeen

Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP67/IP69K
Openingsdiameter
22.5 mm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ-Titan
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Type
Signaallampen

Omgevingsomstandigheden, mechanisch

Inbouwpositie
Willekeurig

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Niet van toepassing; volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.