Eaton Moeller® series M22 drukknop, RMQ-Titan, verhoogd, terugverend, groen, beschreven, Frontring titaan
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
|
| Catalogusnummer |
216657
|
| EAN |
4015082166571
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
35 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.012 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 CE CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 CSA CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 DNV GL LR |
| Modelcode |
M22-DH-G-X1
|
| Type |
Drukknop actor
|
| Kleur bedieningselement |
Groen
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitvoering actuator |
veerretour
Terugverend |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Kleur frontring |
Titanium
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Verhoogd
Klassiek |
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Beschermingsgraad |
IP67
NEMA 4X IP66 NEMA 3R NEMA 13 NEMA 12 IP69K |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Belettering |
Opschrift
|
| Uitvoering frontelement |
Hoog
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Front afmetingen: 22 x 22 mm
|