Document downloaden () van 20

216801
Model Code: M22S-DRLH-Y

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verhoogd, vast, geel, blanco, Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
Catalogusnummer
216801
EAN
4015082168018
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
35 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.013 kg
Certificering
CSA
UL
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
DNV
GL
LR
Modelcode
M22S-DRLH-Y

Productspecificaties

Type
Signaaldrukknop
Kleur bedieningselement
Geel
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
1800 schakelingen/uur
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Bedieningskracht
5 N
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
22.5 mm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Kleur frontring
Zwart
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Verhoogd
Klassiek
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
NEMA 13
IP69K
IP66
NEMA 3R
NEMA 4X
NEMA 12
IP67
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67/IP69K
Belettering
Blanco
Uitvoering frontelement
Hoog
Functies
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Productcategorie
RMQ-Titan
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren