Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, vast, geel, blanco, Frontring zwart
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 illuminated pushbutton
|
| Catalogusnummer |
216951
|
| EAN |
4015082169510
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.012 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 94-91 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 UL CSA-C22.2 No. 14-05 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 UL 508 CE UL Category Control No.: NKCR DNV GL LR |
| Modelcode |
M22S-DRL-Y
|
| Type |
Signaaldrukknop
|
| Kleur bedieningselement |
Geel
|
| Uitvoering actuator |
Permanent
Schakelfunctie vergrendelend |
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Bedrijfsfrequentie |
1800 schakelingen/uur
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Ja |
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Kracht voor positieve opening - min |
0 N
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Aantal commandoposities |
1
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Kleur frontring |
Zwart
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Knop vlak
Klassiek |
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 3R
NEMA 4X IP66 NEMA 12 NEMA 13 IP67 IP69K |
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP67/IP69K
NEMA 4X |
| Belettering |
Blanco
|
| Uitvoering frontelement |
Vlak
|
| Functies |
De vaste/terugverende functie kan op het apparaat worden gewijzigd
|
| Lenstype |
Rond
|
| Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen (AC-bekrachtigd)
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| Productcategorie |
RMQ-Titan
|
| Formaat |
Diameter voorzijde: 29,7 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|