Eaton Moeller® series M22 potentiometer, Klassiek, M22, 22,5 mm, R 4,7 kΩ, P 0,5 W, Ring: zwart
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
|
Catalogusnummer |
232232
|
EAN |
4015082322328
|
Productlengte/-diepte |
70 mm
|
Hoogte van product |
29 mm
|
Breedte van product |
29 mm
|
Gewicht van product |
0.034 kg
|
Certificering |
CE
CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947 CSA CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 UL |
Modelcode |
M22S-R4K7
|
Kleur frontring |
Zwart
|
Model |
Klassiek
|
Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
Uitgerust met: |
3 afzonderlijke schroefklemmen
|
Nauwkeurigheid |
± 10 % (lineair), weerstandswaarde
|
Beschermingsgraad |
IP66
NEMA overig |
Levensduur, mechanische |
25.000 schakelingen
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Type |
Potentiometer
|
Gebruikt met |
Modulaire drukknop
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms |
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
Aansluitvermogen (massief) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Aansluitvermogen (meeraderig) |
0,5 - 1,5 mm²
|
Aanhaalmoment |
0,5 Nm, schroefklemmen
|
Opgenomen vermogen |
0,5 W
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Nominaal vermogen |
0.5 VA
|
Weerstand |
4700 Ohm
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.5 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|