Document downloaden () van 20

284540
Model Code: M22S-WLKV-G

Eaton Moeller® series M22 signaalkeuzeschakelaar, RMQ-Titan, met draaigreep, vast, 2 standen (V-stand), groen, Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 illuminated selector switch
Catalogusnummer
284540
EAN
4015082845407
Productlengte/-diepte
46 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.014 kg
Voldoet aan:
GoST-R
CE-markering
Bureau Veritas
Certificering
CCC gemarkeerd
CSA gecertificeerd
Gecertificeerd register van Lloyd
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
DNV
GL
LR
Opmerkingen bij catalogus
Inclusief contactblok montageadapter. Kan in het veld worden omgezet in permanente bedrijfsmodus met het verwijderen van een kleurgecodeerde adapter.
Modelcode
M22S-WLKV-G

Productspecificaties

Type
Signaalkeuzeschakelaar
Kleur bedieningselement
Zwart
Frontring
Zwart
Uitvoering actuator
Momentary
Permanent
Schakelfunctie vergrendelend
10.10 Temperatuurstijging
Niet toepasbaar.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Uitgerust met:
Frontring
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Mate van vervuiling
3
Knopkleur
Groen
Bedieningselement
Knop
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Met SWD-RMQ-aansluitingen
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Kracht voor positieve opening - min
0 N
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Openingsdiameter
22.5 mm
Openingshoogte
0 mm
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
0 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W
Schakelhoek
60 °
Breedte opening
0 mm
Kleur frontring
Zwart
Schokbestendigheid
30 g, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, sinusstoot 11 ms
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
Klassiek
Inbouwpositie
Zoals vereist
Overspanningscategorie
III
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
Beschermingsgraad (voorzijde)
IP66
Functies
Vaste/terugverende functie, kan worden gewijzigd met coderingsdelen M22-XC-Y
Kleur van melder
Groen
Lenstype
Rond
Levensduur, mechanische
100.000 schakelingen
Aantal schakelposities
2
Formaat
Diameter voorzijde: 29,7 mm
Productcategorie
RMQ-Titan
Geschikt voor
Verlichting

Productspecificatie exporteren