Baixar documento () de 20
Fazemos funcionar o que é importante*

Indutor FP2

Os indutores de potência FP2 da Eaton possuem alta capacidade de condução de corrente em versões de condutor único e duplo. Ambas as versões são fornecidas em tamanho de 7,20 mm x 6,70 mm com altura variando entre 3,0 mm e 5,0 mm, para montagem em superfície. O tipo de condutor único possui uma faixa de indutância de 0,047 uH até 0,150 uH e uma faixa de corrente de 25,5 A até 42 A. A versão de condutor duplo permite baixa indutância e alta corrente ou alta indutância e baixa corrente e pode ser usada em série. A indutância varia de 0,047 uH até 0,480 uH e a corrente varia de 9,0 A até 42 A. Os indutores de potência FP2 podem ser usados em várias aplicações, incluindo reguladores de servidor, multifásico e Vcore, módulos reguladores de tensão, sistemas de energia de bateria e placas gráficas.

Especificações técnicas

Ficha de dados do indutor FP2
Alta capacidade de condução de corrente
Faixa de corrente de 9,0 até 42 A
Condutores simples e duplos

Automotive

Automotive electronic systems play a crucial role in modern vehicles, enhancing safety, performance, and comfort. Eaton’s electronic components are AEC-Q qualified for use in powertrain and chassis electronics, safety and security systems, and infotainment applications to enhance performance, and convenience for drivers and passengers.

Industrial

Electronic components play a crucial role in modern industry, enabling automation, precise control, and data analysis.

In industrial electronics, these components find applications in automation, motor control, robotics, and power conversion. Eaton's components ensure efficient and reliable industrial systems.

Especificações

Realçar Todas as Diferenças
Mostras apenas as diferenças
Ocultar recursos em branco

Especificações

Links para download
X
Download Close