Baixar documento () de 20
Soluções de software para sistemas de energia CYME

Aplicações de software de modernização de rede

Maior confiabilidade, resiliência e segurança da rede de distribuição, adoção de fontes de energia descentralizadas e instalação de dispositivos mais inteligentes traz uma nova complexidade no planejamento e nas atividades operacionais para redes elétricas.

As aplicações avançadas de software CYME da Eaton permitem ação rápida e decisiva para apoiar a implementação de novas tecnologias e a análise de engenharia de energia envolvida no desenvolvimento de novas estratégias operacionais. 

Algoritmos avançados
Alavanque a telemetria por meio da estimativa do estado e localização de faltas
Alternativas não eletrônicas
Planejamento de longo prazo com baterias, PVs e gestão de demanda de energia
Implementação de tecnologia
Automação da distribuição e avaliação de integração de DER

Características principais

  • A análise do sistema de distribuição inclui todas as fontes de geração
  • Algoritmos poderosos para análise eficiente
  • Identificar e isolar possíveis falhas durante o planejamento
  • Módulos adicionais suportam a simulação avançada de toda a rede
  • Analisar cenários de implementação, riscos e custos associados com projetos de modernização

Projeto e modelagem

Definir os tipos de clientes e cargas no sistema e especificar os vários modelos de geração são o pilar para uma análise completa e precisa. O software CYME da Eaton é compatível com a modelagem de novos dispositivos, fontes de energia, microrredes, componentes eletrônicos de energia e armazenamento.

Poderosa análise do sistema de distribuição

À medida que sistemas de energia transitam para sistemas de fluxo bidirecional, a análise precisa deve incluir todas as fontes de geração. Os algoritmos de software CYME da Eaton oferecem um meio eficiente para criar análises precisas do sistema.

Enfrentar os desafios dos sistemas de DER

Os sistemas de distribuição tornam-se mais complexos com a interconexão de Recursos de energia distribuída (DER) e a adição de componentes eletrônicos de energia e controles. As aplicações de software CYME da Eaton são compatíveis com a simulação avançada de toda a rede para permitir uma modelagem detalhada e confiável.
Especificações

Projeto e modelagem

Editor de rede

O editor de rede apresenta uma interface gráfica de usuário personalizável pelo usuário, subjacente às aplicações CYMDIST e aos módulos de análises CYME complementares.

Isso inclui ampla capacidade de modelagem do equipamento de Recursos de energia distribuída (DER) e armazenamento de energia, juntamente com a definição de todos os tipos de clientes necessários. O software também inclui modelos de controle que são relevantes para as várias fontes de geração. Todas as bibliotecas podem ser enriquecidas pelos usuários.

O editor de rede está incluído no pacote de análise do sistema de distribuição (CYMDIST).

Saiba mais sobre o Módulo de editor de rede

Modelagem aprimorada de subestação

Este módulo permite a representação precisa de todos os principais componentes de uma subestação de distribuição, bem como  qualquer sub-rede, como uma câmara, um cubículo de comutação ou uma instalação industrial. Em seguida, as simulações levam em conta os efeitos dessas instalações no sistema de distribuição geral.

Saiba mais sobre o Módulo aprimorado de modelagem de subestação

Modelagem de distribuição secundária de baixa tensão


O modelo de distribuição secundária de baixa tensão executa a modelagem detalhada e a simulação de qualquer circuito além do transformador de distribuição. Isso inclui transformadores monofásicos com derivação central, cabos plex, circuitos monofásicos LV de três fios.

Saiba mais sobre a Modelagem de distribuição secundária de baixa tensão

Análise de rede secundária em malha

A análise de rede secundária em malha permite que os usuários modelem qualquer rede pontual, rede secundária e relé de proteção de rede detalhado com configurações completas. O módulo é equipado com fluxo de energia robusto e algoritmos de curto-circuito para analisar redes em massa altamente interligadas.

Saiba mais sobre Análise de rede secundária em malha

Serviço de mapas on-line

Exiba os mapas Google Maps e MapQuest Open como camadas abaixo da vista geográfica do modelo de rede elétrica. Com este serviço, os usuários podem localizar uma subestação, um alimentador específico, uma esquina de rua ou localizar o endereço onde ocorreu uma falha.

Saiba mais sobre o Serviço de mapas on-line

Sobreposição geográfica


Sobreposição geográfica exibe imagens de mapa de vetor ou raster (base terra geográfica como DWG, DXF, SHP etc) como camadas diretamente abaixo do seu modelo elétrico. O módulo permite a importação e exibição de vários mapas de formatos diferentes, para que seus usuários possam visualizar o sistema de distribuição sobre uma base terrestre abrangente.

Saiba mais sobre Sobreposição geográfica

Análise do sistema de energia

Estimador do estado de distribuição

Processe várias medições para estimar a carga e o fluxo de energia, bem como as tensões do sistema com base em qualquer tipo de modelo elétrico para determinar a melhor solução. A análise resolve redes radiais, em loop e em malha.

Saiba mais sobre o Módulo estimador do estado de distribuição

Extração dinâmica de dados

Refine o modelo de planejamento como construído com medições de campo como energia, corrente, tensão, demanda de carga, geração ou status de dispositivo para interruptores, reguladores de tensão e bancos de capacitores de derivação.

Localizador de faltas avançado

Relata todos os possíveis locais de falta, levando em conta vários elementos de monitoramento, status do indicador de faltas e dados monitorados dos arquivos COMTRADE.

Recursos de energia distribuídos

Análise da capacidade de integração

A análise de capacidade de integração aborda as solicitações de interconexão calculando a capacidade máxima ou de geração de carga que pode ser instalada independentemente em cada ponto de um sistema de distribuição sem afetar negativamente sua confiabilidade e qualidade de energia.

Saiba mais sobre Análise da capacidade de integração

EPRI DRIVE

Integrado perfeitamente à interface gráfica do usuário do software CYME, o módulo EPRI DRIVE combina o esforço de engenharia do motor EPRI DRIVE com o modelo detalhado do sistema de distribuição da CYME para retornar os resultados do cálculo da capacidade de hospedagem dentro de um ambiente familiar.

Saiba mais sobre o Módulo EPRI DRIVE

Avaliação de impacto de DER

Os estudos de impacto do sistema de interconexão de geração podem ser executados em minutos com este módulo. Ele avalia claramente os impactos das interconexões DER no sistema de distribuição, como níveis de tensão em estado estacionário, sobrecargas e fluxo de energia reversa. O módulo executa um estudo abrangente de impacto do sistema que integra várias verificações baseadas em critérios e diversos cenários para sinalizar condições anormais.

Saiba mais sobre Avaliação de impacto de DER

Avaliação de perturbação da rede

O módulo de avaliação de perturbação da rede avalia os distúrbios da qualidade da energia produzidos pelo equipamento no sinal de uma fonte de energia, ao determinar se ele passa por diferentes testes de qualidade de energia. A análise baseia-se na norma “Regras técnicas para a avaliação da perturbação da rede”, publicada por um grupo de trabalho alemão-austríaco-suíço-tcheco.

Saiba mais sobre Avaliação de perturbação da rede 

Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Este módulo executa a análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo da série temporal nos segundos a minutos, dos fenômenos variáveis introduzidos pelos recursos energéticos distribuídos. Os controles do dispositivo são compreendidos na análise, incluindo comutadores de derivação, capacitores de derivação e bancos desviadores comutáveis. Ela também permite a simulação de domínio de tempo de inversores inteligentes e sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Saiba mais sobre Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Automação da distribuição

Módulo de avaliação de confiabilidade

O módulo computa índices de confiabilidade para o sistema geral e suas zonas de proteção correspondentes, bem como índices de pontos do cliente. O modelo preditivo pode ser calibrado com base nos dados históricos. O usuário pode analisar diferentes configurações do sistema e medir a melhoria nos índices de confiabilidade.

Saiba mais sobre o Módulo de avaliação de confiabilidade

Colocação ideal do religador

Trabalhar com o módulo de Avaliação de confiabilidade leva em conta objetivos e critérios, estuda os índices de confiabilidade e avalia a melhoria esperada para encontrar os locais ideais para os religadores.

Saiba mais sobre o Módulo de colocação ideal do religador

Avaliação e restauração de contingência

Este módulo é uma ferramenta abrangente para estudar o impacto de contingências no sistema de distribuição. Ele apoia a avaliação da robustez das redes identificando problemas potenciais com interrupções e planejamento de manutenção e encontrando um plano de comutação ideal para restauração de energia

Saiba mais sobre o Módulo de avaliação e restauração de contingência

Otimização volts/VAR

Identifique a configuração ideal dos capacitores instalados, o regulador em linha e os transformadores com LTC em um sistema de distribuição. Os cálculos levam em conta as restrições da rede, bem como objetivos como a redução de picos, a redução de perdas do sistema e a melhoria do perfil de tensão, a fim de otimizar a eficiência do sistema.

Saiba mais sobre o Módulo de otimização volts/VAR

Posicionamento do regulador de tensão LOptimal

Use este módulo para determinar o local ideal e definir a posição de derivação dos reguladores de tensão, bem como determinar a quantidade de reguladores necessários para alcançar a regulação de tensão desejada.

Saiba mais sobre o Módulo de colocação ideal do regulador de tensão

Análise de dispositivo de proteção

Este módulo ajuda os engenheiros energéticos a lidar eficazmente com problemas de proteção analisando curvas tempo-corrente. A biblioteca contém mais de 15.000 curvas de dispositivos de proteção.

Recursos do módulo: análise de proteção de rede, análise mínima de falhas e sequência de operação.

Saiba mais sobre Análise de dispositivo de proteção

Análise temporal

Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Este módulo executa a análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo da série temporal nos segundos a minutos, dos fenômenos variáveis introduzidos pelos recursos energéticos distribuídos. Os controles do dispositivo são compreendidos na análise, incluindo comutadores de derivação, capacitores de derivação e bancos desviadores comutáveis. Ela também permite a simulação de domínio de tempo de inversores inteligentes e sistemas de armazenamento de energia de bateria.

Saiba mais sobre Análise de fluxo de carga dinâmica de longo prazo

Análise de estado estável com perfis de carga

Este módulo executa a análise de fluxo de carga da série temporal com base nos perfis modelados a partir de uma combinação de padrões de consumo históricos e dados de monitoramento em tempo real, como SCADA, AMI, MDM, AMR etc.

Saiba mais sobre Análise de estado estável com perfis de carga

SOLUÇÕES DE INTEGRAÇÃO E AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL

CYME GATEWAY

Extraia todas as informações necessárias de seu GIS e outros sistemas empresariais para gerar automaticamente modelos de rede de distribuição precisos e atualizados, prontos para planejamento e estudos operacionais executados com o software CYME.

Saiba mais sobre a Solução CYME Gateway

CYME Server

Este módulo permite que um grande número de usuários execute simultaneamente solicitações de simulação CYME de vários aplicativos de cliente; DMS, OMS, EMS, SCADA, GIS etc.

Saiba mais sobre o software CYME Server

Modelagem de distribuição secundária de baixa tensão

Refine o modelo de planejamento como construído com medições de campo como energia, corrente, tensão, demanda de carga, geração ou status de dispositivo para interruptores, reguladores de tensão e bancos de capacitores de derivação.

Publicação de dados push

Esta é uma ponte personalizada construída entre o software CYME e os sistemas externos desejados, com base na extensa biblioteca de palavras-chave CYME.