Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1250 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 625 A - 1250 A, Ausfahrtechnik, Selektivschutz
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Leistungsschalter
|
Katalognummer |
122922
|
EAN |
4015081205271
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
27.74 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
IZMX16B3-V12W
|
Typ |
Leistungsschalter
|
Polzahl |
3-polig
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
1250 A
|
Montagemethode |
Ausfahrtechnik
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|