Dokument herunterladen () von 20

123475
Modellcode: IZMX16B4-V16F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Schutzschalter IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Festeinbau, Selektivschutz

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123475
EAN
4015081210800
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
23.37 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
IZMX16B4-V16F

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
4-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1600 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.