Dokument herunterladen () von 20

183769
Modellcode: IZMX40N4-P32F-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4-polig, 3200A, 85 kA, P Messung, IEC, Festeinbau

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
183769
EAN
4015081795055
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
56 kg
Einhaltung(en)
IEC
IEC/EN 60947
RoHS conform
Modellcode
IZMX40N4-P32F-1

Delivery program

Typ
  • Offene Leistungsschalter/Trennschalter
  • Offener Leistungsschalter
Polzahl
4-polig
Stromstärkewert
3200 A
Auslösetechnik
Elektronischer Auslöser
Merkmale
Komplettgerät mit Schutzeinheit
Motorantrieb optional
Besondere Merkmale
  • Externes IZMX-DTP-PTM-1-Spannungsmessmodul erforderlich (1 Modul ist für 16 Leistungsschalter geeignet)
  • geeignet für Zonen-Selektivität
  • geeignet für Kommunikation
  • mit integriertem Systemmonitor
  • mit integrierter Testmöglichkeit
  • mit grafischer LCD-Anzeige
  • Optional durch Benutzer mit umfassendem Zubehör montierbar
  • Hinweis zum Anschlussquerschnitt: Dies sind Werte, die in separaten Schaltgeräten verwendet werden. Die Istwerte hängen von der Temperatur am Schutzschalter ab, die von der Umgebungstemperatur, der Schutzart (IP), der Montagehöhe, den Partitionen und jeglicher externer Belüftung beeinflusst wird. Abhängig von der spezifischen Schaltanlagenauslegung kann das zu einer Leistungsminderung führen, was durch eine Erhöhung der Querschnittsfläche kompensiert werden kann. Temperaturanstiegstests in der jeweiligen Schaltanlage können spezifische und detaillierte Informationen liefern.
Rahmen
IZMX40
Ausstattung:
Ausgelöstmelder
Benutzt mit
Offener Leistungsschalter
Offene Leistungsschalter/Trennschalter

Technical Data - Electrical

Nennspannung bei AC
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
1000 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
12 kV AC
Bemessungsdauerstrom (Iu)
3200 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C
3200 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C
3200 A
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C
3200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s)
85 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Überlastauslösestromeinstellung - min.
1280 A
Überlastauslösestromeinstellung - max.
3200 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min.
2400 A
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max.
32000 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert
1,5 - 10 x Ir
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min.
0 A
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max.
48000 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
1920 A
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
32000 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min.
6400 A
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max.
48000 A
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz
85 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Einschaltzeit über Einschaltspule
35 ms
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schienenverbindung
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max.
60
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Betätigertyp
Drucktaster
Betriebsklasse
B
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Lebensdauer, elektrisch
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Gerätekonstruktion
Einbaugerät Festeinbautechnik
Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Schutzart
IP55 mit Schutzabdeckung
IP31
IP31 mit Türdichtungen
Schutz
P Messung
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
2
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig)
56 kg
Lebensdauer, mechanisch
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Anschlussquerschnitte (Kupferleiste)
80 mm x 10 mm (3x) für feste Montage (schwarz)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
3200 A
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
385 W
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage
385 W
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-20 °C bis 70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-20 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag