Descargar documento () de 20

UPS Power Xpert 9395P de alto rendimiento

El modelo UPS Power Xpert 9395P de Eaton se basa en la reputación de fiabilidad de la familia de UPS Power Xpert, con hasta un 20 por ciento más de energía que el Power Xpert 9395 original, todo dentro del mismo tamaño. La topología del convertidor de tres niveles del 9395P opera los componentes a menos de la mitad de la tensión de un convertidor convencional, lo que reduce las pérdidas de energía y permite una mayor eficiencia energética. La reducción de costos es tan grande que reemplazar un UPS de generación anterior por un UPS Power Xpert 9395P le permite pagar el precio del UPS en 2 a 3 años. 

Potencia nominal
200-1200 kVA
Voltaje
480 V, 400 V o 600 V
Factor de forma
Torre

Modelos de UPS Power Xpert 9395P de 600 V disponibles

Elimine la necesidad de un transformador externo implementando un UPS de 600 V.

Menor costo total de propiedad (Total Cost of Ownership, TCO)

● Reduce la energía y la refrigeración
● Conserva espacio valioso de los centros de datos
● Reduce costos y riesgos inesperados de un crecimiento futuro

Elimine las fallas al nivel del sistema

El diseño de redundancia N+1 proporciona alta fiabilidad y elimina un potencial punto único de falla.

Personalización y flexibilidad

• Ofrece una configuración flexible de interfaz de sistema
• El diseño de interfaz humano-máquina (Human Machine Interface, HMI) permite una visualización personalizada única para el diseño de sus instalaciones
power-xpert-9395p-diagram.jpg

Facilidad de administración

● Proporciona acceso más fácil a información detallada de estado
● Optimiza la virtualización de servidores mediante administración de energía y software de conectividad
● Aumenta el tiempo de actividad con el monitoreo remoto las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y las capacidades de informes

Baterías de ion de litio de Eaton

Los beneficios dimensionales y de peso de los gabinetes para baterías de ion de litio crean la solución óptima para su espacio blanco o gris.

Tecnología de UPS EnergyAware de Eaton

En asociación con Microsoft, Eaton recientemente acondicionó un UPS 9395 con software y controles adicionales que convirtieron este activo subutilizado del centro de datos en un centro de rentabilidad.

Planes de garantía y servicio

Las opciones de garantía y servicio de UPS de Eaton proporcionan el tiempo de actividad, la practicidad y el valor del sistema que usted y su empresa necesitan.
Especificaciones

Especificaciones técnicas del UPS Power Xpert 9395

Potencia nominal del UPS (factor de potencia de 1,0)  
kVA 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1000, 1100, 1200
kW 200, 250, 275, 300, 400, 500, 550, 600, 675, 750, 825, 900, 1000, 1100, 1200
   
Características generales  
Eficiencia 

99 % con sistema de ahorro de energía

Hasta 97 % (480 V) y 96 % (600 V y 400 V) en conversión doble

Capacidad en paralelo 

4 unidades UPS como máximo para derivación distribuida y

8 unidades UPS como máximo con SBM

Máx. de módulos por tamaño 

Hasta 2 módulos de 300 kW

Hasta 3 módulos de 600 kW

Hasta 4 módulos de 900/1200 kW

Ruido audible  Mínimo de 75 dBA a 1 metro*
Altitud (máx.) 

1000 m a 40 °C (104 °F)

1000 m a 35 °C (95 °F) cuando la capacidad del UPM es superior a 275 kW

Capacidad de redundancia N+1 
Actualizable en campo
Módulo de derivación del sistema  Incluido
Panel de control (LCD) Pantalla táctil a color 
Puesta en marcha con batería Estándar
Conversión de frecuencia Estándar
Varios idiomas Estándar
Entradas de alarma de edificio 5 (galvánico aislado)
   
Características de entrada  
Voltaje 480 V estándar; y 400 V disponibles
Rango de voltaje +10 % / -15 %
Rango de frecuencia  45 a 65 Hz
Factor de potencia  0,99 (mínimo)
Distorsión de la corriente de entrada  <3,5 % (no se requiere filtro de entrada)
Capacidad de arranque suave
Protección interna contra inversión de corriente
   
Características de salida  
Voltaje  480 V estándar; y 400 V disponibles
Regulación  ±1 %
Inversor  PWM con conmutación IGBT
Voltaje  THD <2 % (100 % carga lineal); <5 % (carga no lineal)
Rango de factor de potencia de carga  Hasta un factor de potencia de 0,9 sin reducción de potencia
Sobrecarga 110 % durante 10 minutos, 125 % durante 2 minutos, 150 % durante 15 segundos
   
Batería  
Tipos de batería  VRLA, AGM, celda húmeda
Voltaje de la batería  480 V
Compensación de temperatura  Opcional
Método de carga  Tecnología ABM o flotador, seleccionable
   
Dimensiones y pesos  
225 kVA, 275 kVA 
133 cm An. x 83 cm P. x 186,9 cm Al. (52,4 in An. x 32,7 in P. x 73,6 in Al.), 810 kg (1786 lb)
225 kVA redundante, 275 kVA redundante  187,2 cm An. x 83 cm P. x 186,9 cm Al. (73,7 in An. x 32,7 in P. x 73,6 in Al.), 1304 kg (2875 lb)
450, 500, 550 kVA  187,2 cm An. x 83 cm P. x 186,9 cm Al. (73,7 in An. x 32,7 in P. x 73,6 in Al.), 1350 kg (2977 lb)
450, 550 kVA redundante  261,6 cm An. x 83 cm P. x 186,9 cm Al. (103 in An. x 32,7 in P. x 73,6 in Al.), 1884 kg (4153 lb)
Módulo para crecimiento en campo, 225 o 275 kVA  76,2 cm An. x 83 cm P. x 186,9 cm Al. (30 in An. x 32,7 in P. x 73,6 in Al.), 533 kg (1176 lb)
650, 750, 825 kVA 357,9 cm An. x 83 cm P. x 187,2 cm Al. (140,9 in An. x 32,7 in P. x 73,7 in Al.), 2297 kg (5065 lb)
650, 750, 825 kVA +1 redundante  432,3 cm An. x 83 cm P. x 187,2 cm Al. (170,2 in An. x 32,7 in P. x 73,7 in Al.), 2887 kg (6365 lb)
1000, 1100 kVA  432,3 cm An. x 83 cm P. x 187,2 cm Al. (170,2 in An. x 32,7 in P. x 73,7 in Al.), 2960 kg (6525 lb)
   
Certificaciones  
Seguridad UL1778, cUL
EMC IEC 62040-2, EN50091 Clase A (acceso restringido)
   
Opciones
  • Bypass de mantenimiento externo
  • PDU, RPP y STS
  • Módulo de bypass de mantenimiento, gabinete a juego, disyuntor 2/3/4
  • Desconexiones de CC
  • Disyuntores de entrada de 65 o 100 kAIC
   
Tarjetas de comunicaciones Cuatro bahías de comunicación estándar. Las siguientes opciones de conectividad se pueden instalar en cualquier momento:
 

Entradas/salidas remotas: Cinco entradas de alarma de edificio y un contacto de alarma de resumen (5 A a 120 V) estándar

Panel del monitor remoto: Ocho luces indicadoras de estado con luz de fondo más una bocina audible

   
Compatibilidad con software

Eaton Intelligence Platform:

  • Automatización: facilite las tareas mediante alertas avanzadas y resolución automatizada
  • Monitoreo: haga que los datos sean procesables a través de interpretación y análisis más rápidos y escalables
  • Visualización: vea más allá del consumo de energía a través de visualizaciones de infraestructura 3D
  • Predicción: pronostique fallas de componentes de energía con análisis basados en la nube

Dimensiones y pesos (sistema de 480 V y 400 V**)

DIMENSIONES
PESO DEL MODELO DE 480 V
PESO DEL MODELO DE 400 V
200, 250, 275, 300 KW
DIMENSIONES

133,4 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (52,5 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

975 kg (2150 lb) 

PESO DEL MODELO DE 400 V

857 kg (1886 lb)

200-300 KW REDUNDANTE
DIMENSIONES

187,5 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (73,8 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

1447 kg (3184 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

N/A

MÓDULO PARA CRECIMIENTO EN CAMPO, 300 KW
DIMENSIONES

73,7 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (29 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

470 kg (1037 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

475 kg (1047 lb)

400, 500, 550, 600 KW
DIMENSIONES

187,5 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (73,8 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 480 V

1447 kg (3184 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

1447 kg (3184 lb)

400-600 KW REDUNDANTE
DIMENSIONES

261,6 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (103 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 480 V

1918 kg (4221 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

N/A

675, 750, 825, 900 KW
DIMENSIONES

358 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (141 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

2375 kg (5236 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

2375 kg (5236 lb)

675, 750, 825, 900 KW +1 REDUNDANTE
DIMENSIONES

432 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (170,1 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

2959 kg (6523 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

N/A

1000, 1100, 1200 KW
DIMENSIONES

432 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (170,1 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 480 V

2959 kg (6523 lb)

PESO DEL MODELO DE 400 V

3003 kg (6620 lb)

Dimensiones y pesos (sistema de 575 V/600 V**)

DIMENSIONES
PESO DEL MODELO DE 600 V
200, 225, 250, 275 KW/KVA
DIMENSIONES

261,4 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (102,9 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

1975 kg (4354 lb)

200–275 KW/KVA +1 REDUNDANTE
DIMENSIONES

320,5 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (126,2 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

2578 kg (5683 lb)

300 KW/KVA
DIMENSIONES

320,5 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (126,2 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.) 

PESO DEL MODELO DE 600 V

2378 kg (5683 lb)

MÓDULO PARA CRECIMIENTO EN CAMPO
DIMENSIONES

73,7 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (29 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

471 kg (1037 lb)

400, 450, 500, 550 KW/KVA
DIMENSIONES

320,5 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (126,2 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

2578 kg (5683 lb)

400–550 KW/KVA +1 REDUNDANTE
DIMENSIONES

394,2 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (155,2 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

3049 kg (6722 lb)

675, 750, 825 KW/KVA
DIMENSIONES

495,3 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (195 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

4559 kg (10050 lb)

675, 750, 825 KW/KVA +1 REDUNDANTE
DIMENSIONES

569 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (224 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

5239 kg (11550 lb)

1000, 1100 KW/KVA
DIMENSIONES

569 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (224 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

5239 kg (11550 lb)

MÓDULO PARA CRECIMIENTO EN CAMPO, 275 KW/KVA
DIMENSIONES

73,7 cm An. x 87,4 cm P. x 188 cm Al. (29 in An. x 34,4 in P. x 74 in Al.)

PESO DEL MODELO DE 600 V

470 kg (1037 lb)

* Supone un uso a voltaje nominal, sin carga de batería con carga de <60 %
 
** Los modelos de 600 V y 400 V tienen capacidad máxima de UPM de 275 kW
 
Nota: Dadas las mejoras continuas, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte las pautas y funciones específicas de configuración en los documentos técnicos de Power Xpert 9395 de Eaton.

Gráficos de eficiencia del UPS de alto rendimiento Power Xpert 9395P

Descargar enlaces
X
Download Close