Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

277033
DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)

Eaton Moeller® series DILM Výkonový stykač, 3-pólové, 380 V 400 V 7,5 kW, 1 V, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, AC ovládání, Šroubkové svorky DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)

Obecné specifikace

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
277033
EAN
4015082770334
Délka/hloubka produktu
97 mm
Výška výrobku
85 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.428 kg
Certifikace
CE
UL File No.: E29096
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
IEC/EN 60947-4-1
UL
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA
Poznámky v katalogu
Kontakty podle ČSN EN 50012
Kód modelu
DILM17-01(110V50HZ,120V60HZ)

Okolní podmínky, mechanické

Odolnost proti rázu
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
3,5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5,3 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms
6,9 g, Hlavní kontakt N/O, Mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, Polosinusový ráz 10 ms

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Nadmořská výška
Max. 2000 m
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78

Komunikace

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Kontakty

Počet hlavních kontaktů (zapínací kontakt)
3
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Smluvený tepelný proud Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
80 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
32 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
37 A
Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
35 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
88 A

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet oteplení rozváděče. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístroje.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
2.1 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.7 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
18 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
2.1 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
170 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
170 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
170 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
120 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
238 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
18 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
18 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
18 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
18 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
12 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
10 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
8 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 110 V
35 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 220 V
35 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-1, 60 V
35 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
10 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3 440 V, 50 Hz
10.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 500 V, 50 Hz
12 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 690 V, 50 Hz
11 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
2.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
5.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
6.5 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V

Elektromagnetická kompatibilita

Emitované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Features & functions

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly

Obecné informace

Použití
Stykače pro motory
Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP00
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Provozní frekvence
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Odpor na pól
2.7 mΩ
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
Typ napětí
AC
Velikost rámu
FS2

Magnetový systém

Doba oblouku
10 ms
Vypínací napětí
Ovl. stříd. nap.: 0,6-0,3xUC, ovl. stříd. proud.
Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,8–1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
52 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
67 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
7,1 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
8,7 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
110 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
110 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
120 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
120 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
22 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
16 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
14 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
8 ms

Jmenovité charakteristiky motoru

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
2 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
10 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
15 HP

Bezpečnost

Bezpečná izolace
440 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
440 V AC, mezi kontakty, podle normy EN 61140

Jmenovitá zkratová odolnost

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
125 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
10/65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
50/32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
125/70 A, třída J, max. Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10/100 kA, Pojistka, SCCR (UL/CSA)
10/22 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 1) při 400 V
63 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 1) při 690 V
50 A gG/gL
Jmenovitá ochrana proti zkratu (koordinace typu 2) při 400 V
35 A gG/gL
Jmenovitá zkratová ochrana (koordinace typu 2) při 690 V
35 A gG/gL

Speciální charakteristiky

Zvláštní jmenovité hodnoty jednoúčelové jmenovité hodnoty
18 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
108 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, 100 000 cyklů podle normy UL 1995, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovitá hodnota ovládání výtahu
9,6 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
10 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
3 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, (UL/CSA)
7,5 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
11 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty řízení chlazení (pouze CSA)
180 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
240 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
40 A, FLA 480 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
30 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fáze, (CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty odporového ohřevu vzduchu
40 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty wolframových žárovek
40 A, 600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
40 A, 480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze, (UL/CSA)
Zvláštní jmenovité hodnoty předřadníku zářivky
40 A (600 V 60 Hz 3 fáze, 347 V 60 Hz 1 fáze)
40 A (480 V 60 Hz 3 fáze, 277 V 60 Hz 1 fáze)

Spínací výkon

Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)
Spínací výkon (hlavní kontakty, obecné použití)
40 A, Maximální jmenovitý výkon motoru (UL/CSA)

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M5, Šroubová svorka, hlavní kabely
M3,5, šroubová svorka, kabely řídicích obvodů
Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Délka odizolování (kabel řídicího obvodu)
10 mm
Délka odizolování (hlavní kabel)
10 mm
Připojovací průřezy (pevný)
1 x (0,75 - 16) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 10) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 4) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (splétaný)
1 x 16 mm², hlavní kabely
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubová svorka, Kabely řídicího obvodu
3,2 Nm, Šroubové svorky, hlavní kabely
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
2 x (0,75 - 10) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 16) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 - 14, Kabely řídicího obvodu
Jednotlivý 18 - 6, dvojitý 18 – 8, hlavní kabely

Exportovat specifikaci produktu

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015