Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

110140
DILA-XHIR11

Eaton Moeller® series DILA Modul pomocných kontaktů, 2-pólové, Ith= 16 A, 1 Z, 1 V, Montáž do panelu, Šroubové svorky, DILA, DILM7 – DILM38, XHIR

Obecné specifikace

Název výrobku
Příslušenství Eaton Moeller® series DILA Modul pomocného kontaktu
Katalogové číslo
110140
EAN
4015081096862
Délka/hloubka produktu
45 mm
Výška výrobku
41 mm
Šířka výrobku
36 mm
Hmotnost výrobku
0.053 kg
Certifikace
CSA File No.: 012528
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947-4-1
CSA
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL
VDE 0660
Kód modelu
DILA-XHIR11

Klimatické podmínky a podmínky prostředí

Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Kontakty

Číslo kódu
33 v kombinaci s DILA(C)-22
42 v kombinaci s DILA(C)-31
51E v kombinaci s DILA(C)-40
Spolehlivost ovládacího obvodu
λ < 1/10⁸ (1 porucha na 100 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5,3 x 1/10⁸ (1 porucha na 19 000 000 sepnutí při Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 1 mA)
Počet kontaktů (přepínací kontakty)
0
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1

Ověření návrhu

10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o ztrátovém výkonu přístrojů.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
Rozptyl tepla zařízení, závislý na proudu Pvid
0 W
Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
Rozptyl tepla na jeden pól, závislý na proudu Pvid
0.16 W
Jmenovitý prov. proud pro spec. rozptyl tepla (In)
4 A
Statický rozptyl tepla, nezávislý na proudu, Pvs
0 W

Jmenovité elektrické charakteristiky

Smluvený tepelný proud ith při 60 °C (3pólový, otevřený)
16 A
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V
Jmenovitý provozní proud (Ie)
6 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
1 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
2,5 A při 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
1 A při 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
0,5 A při 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
10 A při 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
5 A při 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (se 3 kontakty v sérii)
6 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
3 A při 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 1 kontaktem v sérii)
0,25 A při 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (se 3 kontakty v sérii)
10 A při 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (s 2 kontakty v sérii)
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-15, 500 V
1.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 110 V
0.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 24 V
2.5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při DC-13, 60 V
1 A
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
500 V
Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi cívkou a pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
400 V AC, Mezi pomocnými kontakty, Podle ČSN EN 61140
Jmenovitá zkratová ochrana
Max. 10 A gG/gL, Pojistka, Bez svaření, Pomocné kontakty
Jmenovitá zkratová ochrana bez svaření
10 A gG/gL, 500 V, Max. Pojistka, Kontakty
Spínací výkon (pomocné kontakty, obecné použití)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Spínací výkon (pomocné kontakty, pilotní režim)
P300, Ovládání DC (UL/CSA)
A600, Ovládání střídavým napětím (UL/CSA)

Features & functions

Typ elektrického připojení
Šroubové svorky
Vlastnosti
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí v rámci modulu pomocných kontaktů (podle přílohy L normy IEC 60947-5-1)
Osazeno:
Mechanicky spojené kontaktní ústrojí
Spínací prvky podle ČSN EN 50005
Funkce
Pro elektronické aplikace
Počet pólů
Dvoupólový

Obecné informace

Připojení
Šroubové svorky
Stupeň krytí
IP20
Životnost, elektrická
1 300 000 operací (při 230 V, AC-15, 3 A)
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
10 000 000 operací (ovládání stejnosměrným napětím)
Model
Horní montáž
Metoda montáže
Čelní upevnění
Provozní frekvence
9000 sepnutí za hodinu
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
6000 V AC
Odolnost proti rázu
5 g, Pomocný Zapínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
5 g, Pomocný vypínací kontakt, Základní přístroj s modulem pomocných kontaktů, mechanický, Dle normy ČSN EN 60068-2-27, Ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
Typ
Pomocné kontakty s čelní montáží

Kapacity svorek

Velikost šroubu
M3,5, Šroubové svorky
Velikost šroubováku
0.8 x 5.5/1 x 6 mm, Šroubová svorka, Standardní šroubovák
2, Šroubová svorka, Křížový šroubovák Pozidriv
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 – 1,5) mm², Šroubové svorky
2 x (0,75 – 1,5) mm², Šroubové svorky
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
1 x (0,75 – 2,5) mm², Šroubové svorky
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 – 14, Šroubové svorky
Utahovací moment
1,2 Nm, Šroubové svorky

Exportovat specifikaci produktu