Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 3,7 kW, 1 Z, 1 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky
Název výrobku |
Eaton Moeller® series DILM stykač
|
Katalogové číslo |
199264
|
EAN |
4015081973484
|
Délka/hloubka produktu |
115 mm
|
Výška výrobku |
85 mm
|
Šířka výrobku |
45 mm
|
Hmotnost výrobku |
0.441 kg
|
Certifikace |
VDE 0660
IEC/EN 60947 UL Listed CSA certified UL Category Control No.: NLDX CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 |
Poznámky v katalogu |
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
|
Kód modelu |
DILM8-11(230V50HZ,240V60HZ)-PI
|
Osazeno: |
Zrcadlový kontakt
|
Počet pólů |
Tři póly
|
Použití |
Stykače pro motory
|
Velikost rámu |
FS2
|
Životnost, mechanická |
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
|
Připojení |
Svorka Push-in
|
Provozní frekvence |
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
|
Kategorie přepětí |
III
|
Stupeň znečištění |
3
|
Produktová kategorie |
Stykač
|
Ochrana |
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp) |
8000 V AC
|
Vhodný pro |
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
|
Kategorie užití |
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy |
Typ napětí |
AC
|
Odolnost proti rázu |
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms 6,5 g, hlavní kontakt N/O, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms 8 g, N/O pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms 2 g, N/C pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms |
Provozní teplota prostředí – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí – max. |
60 °C
|
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min. |
-25 °C
|
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max. |
40 °C
|
Teplota okolí pro skladování – min. |
-40 °C
|
Okolní teplota při skladování – max. |
80 °C
|
Klimatická odolnost |
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30 |
Emitované rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Odolnost proti rušení |
Podle normy EN 60947-1
|
Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely 1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu 1 x (1 - 6) mm², hlavní kabely 2 x (1 - 6) mm², hlavní kabely |
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (ohebný) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
1 x (1 - 10) mm² 2 x (1-6) mm² 2 x (0,5 - 2,5) mm² |
Připojovací průřezy (pevný) |
2 x (0,5 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (1 - 6) mm² 1 x (0,5 - 0,25) mm² 1 x (1 - 6) mm² |
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG) |
18 - 8, hlavní kabely
20 - 14 |
Velikost šroubováku |
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka |
Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V |
70 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V |
70 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V |
50 A
|
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V |
40 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
40 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V |
8 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V |
4 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V |
5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V |
4.5 A
|
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V |
4 A
|
Jmenovité izolační napětí (Ui) |
690 V
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.9 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.9 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.5 kW
|
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.9 kW
|
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max. |
690 V
|
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V) |
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
32 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený) |
80 A
|
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem) |
32 A
|
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený) |
37 A
|
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý) |
88 A
|
Doba oblouku |
10 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min. |
16 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max. |
22 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min. |
8 ms
|
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max. |
14 ms
|
Zatížitelnost |
100 %
|
Přítahové napětí |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz |
52 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
|
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz |
67 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
|
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz |
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz
7,1 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 50 Hz |
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz |
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
8,7 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz |
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min. |
230 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max. |
230 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min. |
240 V
|
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max. |
240 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – min. |
0 V
|
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) DC – max. |
0 V
|
Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze |
0.25 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze |
1.5 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze |
1 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze |
2 HP
|
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze |
3 HP
|
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze |
5 HP
|
Připojení k SmartWire-DT |
Ne
|
Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty) |
1
|
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty) |
1
|
Bezpečná izolace |
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140 |
Kapacita rozptylu tepla Pdiss |
0 W
|
10.2.2 Odolnost vůči korozi |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.2.5 Zvedání |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.2.6 Mechanický náraz |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.2.7 Nápisy |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.3 Stupeň krytí soustav |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti |
Požadavky normy na výrobek jsou splněny.
|
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
|
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent |
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnoceno celé spínací zařízení.
|
10.7 Interní elektrické obvody a připojení |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.8 Připojení na externí vodiče |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.9.3 Impulzní výdržné napětí |
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
|
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu |
Zodpovídá výrobce rozvaděčů.
|
10.10 Růst teploty |
Výrobce panelu odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
|
10.11 Jmenovitý zkratový výkon |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.12 Elektromagnetická kompatibilita |
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
|
10.13 Mechanická funkce |
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).
|