Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

199271
Kód modelu: DILM11-11(24V50/60HZ)-PI

Eaton Moeller® series Stykač DILM, 3 póly, 380 V 400 V 5 kW, 1 Z, 1 NC, 24 V 50/60 Hz, Provoz AC, Násuvné svorky

General specifications

Název výrobku
Eaton Moeller® series DILM stykač
Katalogové číslo
199271
EAN
4015081973552
Délka/hloubka produktu
115 mm
Výška výrobku
85 mm
Šířka výrobku
45 mm
Hmotnost výrobku
0.441 kg
Certifikace
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL Listed
CSA certified
UL Category Control No.: NLDX
CE marking
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA File No.: 012528
Poznámky v katalogu
Testováno rovněž podle normy AC-3e.
Kód modelu
DILM11-11(24V50/60HZ)-PI

Features & Functions

Osazeno:
Zrcadlový kontakt
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly
Počet pólů
Tři póly

General information

Použití
Stykače pro motory
Připojení
Svorka Push-in
Velikost rámu
FS2
Životnost, mechanická
10 000 000 operací (ovládání střídavým napětím)
Provozní frekvence
5000 mechanických operací/h (Ovládání střídavým napětím)
Kategorie přepětí
III
Stupeň znečištění
3
Produktová kategorie
Stykač
Ochrana
Bezpečné při dotyku prstem nebo dlaní, Ochrana před přímým dotykem při ovládání zepředu (ČSN EN 50274)
Jmenovité impulzní výdržné napětí (Uimp)
8000 V AC
Vhodný pro
Rovněž motory s třídou účinnosti IE3
Kategorie užití
AC-3: Normální AC asynchronní motory: rozběh, vypnutí za chodu
AC-1: neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory
AC-4: Normální AC asynchronní motory: rozběh, zapojení, reverzace, náběhy
Typ napětí
AC

Ambient conditions, mechanical

Odolnost proti rázu
10 g, hlavní kontakt N/O, mechanický, podle normy ČSN EN 60068-2-27, ráz sinusovou půlvlnou 10 ms
7 g, N/O pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
5 g, N/C pomocný kontakt, Mechanické, podle IEC/EN 60068-2-27, Polosinusový ráz 10 ms
6,5 g, hlavní kontakt N/O, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms
8 g, N/O pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms
2 g, N/C pomocný kontakt, mechanické, podle normy ČSN EN 60068-2-27 při montáži na desku, polosinusový ráz 10 ms

Climatic environmental conditions

Provozní teplota prostředí – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí – max.
60 °C
Okolní provozní teplota (uzavřeno) – min.
-25 °C
Provozní teplota prostředí (uzavřené) – max.
40 °C
Teplota okolí pro skladování – min.
-40 °C
Okolní teplota při skladování – max.
80 °C
Klimatická odolnost
Vlhké teplo, konstantní dle IEC 60068-2-78
Vlhké teplo, cyklické dle IEC 60068-2-30

Electro magnetic compatibility

Emitované rušení
Podle normy EN 60947-1
Odolnost proti rušení
Podle normy EN 60947-1

Terminal capacities

Připojovací průřezy (ohebný)
1 x (1 - 10) mm²
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (1-6) mm²
Připojovací průřezy (ohebný s dutinkou)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm²
Kapacita svorek (flexibilní s dutinkou bez izolace)
1 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 – 6) mm², hlavní kabely
2 x (1 – 6) mm², hlavní kabely
Kapacita svorek (flexibilní s koncem kabelu svařovaným ultrazvukem)
1 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
2 x (0,75 - 2,5) mm², hlavní kabely
1 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,75 - 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
2 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 – 10) mm², hlavní kabely
2 x (1 – 6) mm², hlavní kabely
Připojovací průřezy (pevný)
2 x (0,5 – 2,5) mm², Kabely řídicího obvodu
1 x (1 - 6) mm²
2 x (1 - 6) mm²
1 x (0,5 - 0,25) mm²
Připojovací průřezy (pevný/splétaný AWG)
18 – 8, hlavní kabely
20 – 14
Velikost šroubováku
3,0 x 0,5 mm, Šroubová svorka
3 x 0,5 mm, Šroubová svorka

Electrical rating

Jmenovitá vypínací schopnost při 220/230 V
90 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 380/400 V
90 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 500 V
70 A
Jmenovitá vypínací schopnost při 660/690 V
50 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
40 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
11 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 440 V
11 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 500 V
7 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-3, 660 V, 690 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 440 V
6 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 500 V
5 A
Jmenovitý provozní proud (Ie) při AC-4, 660 V, 690 V
4.5 A
Jmenovitá zapínací schopnost až 690 V (cos phi dle IEC/EN 60947)
112 A
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 240 V, 50 Hz
2.6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 415 V, 50 Hz
5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 220/230 V, 50 Hz
1.5 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 240 V, 50 Hz
1.6 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 415 V, 50 Hz
2.8 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 440 V, 50 Hz
3 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 500 V, 50 Hz
2.8 kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-4, 660/690 V, 50 Hz
3.6 kW
Jmenovité provozní napětí (Ue) AC – max.
690 V
Jmenovité izolační napětí (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Jmenovitý zkratový proud (základní jmenovitá hodnota)
5 kA, 125 A max. pojistka, TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA)
5 kA, 125 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 480 V)
100 kA, 70 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 32 A max. CB, SCCR (UL/CSA)
Jmenovitý zkratový proud (high fault při 600 V)
100 kA, 70 A TŘÍDA J, max. pojistka, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 30 A TŘÍDA RK5, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Smluvený tepelný proud (1pólový, uzavřený)
80 A
Konvenční tepelný proud (3pólový, s pouzdrem)
32 A
Konvenční tepelný proud ith při 55 °C (3pólový, otevřený)
37 A
Konvenční tepelný proud ith hlavních kontaktů (1pólový, rozepnutý)
88 A

Magnet system

Doba oblouku
10 ms
Zatížitelnost
100%
Přítahové napětí
0,8–1,1 V AC x Uc
Spotřeba energie, přítah, 50 Hz
58 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
62 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přítah, 60 Hz
58 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
62 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 50 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Spotřeba energie, přidržení, 60 Hz
9,1 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
6,5 VA, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us, při 60 Hz
2,1 W, Dvoufrekvenční cívka ve studeném stavu a 1,0 x Us
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – min.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 50 Hz – max.
24 V
Jmenovité řídicí napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – min.
24 V
Jmenovité napájecí napětí (Us) při AC, 60 Hz – max.
24 V
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), min.
16 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpoždění při sepnutí), max.
22 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), min.
8 ms
Čas spínání (ovládání AC, zap. kontakty, zpožd. při rozepnutí), max.
14 ms

Motor rating

Přiřazený výkon motoru při 115/120 V, 60 Hz, 1 fáze
0.5 HP
Přiřazený výkon motoru při 200/208 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 1 fáze
1 HP
Přiřazený výkon motoru při 230/240 V, 60 Hz, 3 fáze
3 HP
Přiřazený výkon motoru při 460/480 V, 60 Hz, 3 fáze
5 HP
Přidělený výkon motoru při 575/600 V, 60 Hz, 3 fáze
7.5 HP

Communication

Připojení k SmartWire-DT
Ne

Contacts

Počet kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet kontaktů (normálně rozepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně sepnuté kontakty)
1
Počet pomocných kontaktů (normálně otevřené kontakty)
1
Počet kontaktů (vypínací) jako hlavní kontakt
0

Safety

Bezpečná izolace
400 V AC, Mezi cívkou a kontakty, podle normy EN 61140
400 V AC, Mezi kontakty, podle normy EN 61140

Design verification

Kapacita rozptylu tepla Pdiss
0 W
10.2.2 Odolnost vůči korozi
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.1 Ověření tepelné stability krytů
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.2 Ověření odolnosti izolačních mat. vůči běžným teplotám
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.3.3 Odol. izol. mat. vůči abn. teplu/požáru způs. interními el. Jevy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.4 Odolnost vůči ultrafialovému (UV) záření
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.2.5 Zvedání
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.6 Mechanický náraz
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.2.7 Nápisy
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.3 Stupeň krytí soustav
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.4 Světlé výšky a svodové vzdálenosti
Požadavky normy na produkt jsou splněny.
10.5 Ochrana proti úrazu elektrickým proudem
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.6 Integrace spínacích zařízení a komponent
Nevztahuje se, protože musí být vyhodnocen celý rozváděč.
10.7 Interní elektrické obvody a připojení
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.8 Připojení na externí vodiče
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.2 Frekvence napájení – elektrická pevnost
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.3 Impulzní výdržné napětí
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.9.4 Testování krytů vyrobených z izolačního materiálu
Zodpovídá výrobce rozváděčů.
10.10 Růst teploty
Výrobce rozváděčů odpovídá za výpočet nárůstu teploty. Společnost Eaton poskytne informace o tepelné ztrátě zařízení.
10.11 Jmenovitý zkratový výkon
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.12 Elektromagnetická kompatibilita
Zodpovídá výrobce rozváděčů. Nutno dodržovat specifikace rozváděče.
10.13 Mechanická funkce
Požadavky pro přístroj jsou splněny, jestliže jsou dodrženy údaje v návodu k montáži (IL).

Exportovat specifikaci produktu

eCAD model

Instalační návody

Schémata zapojení

Poznámka: Pokud v souboru ZIP chybí soubory, pak typ souboru není podporován hromadným stahováním.