Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

086173
Modellcode: Q25LT-GE

Eaton Moeller® series RMQ16 Leuchtdrucktaste, gelb, tastend Q25LT-GE

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Katalognummer
086173
Produkt Länge/Tiefe
59 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.011 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
UL
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947
UL 508
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Kataloghinweise
Glühlampe oder LED muss separat bestellt werden
EAN
4015080861737
Modellcode
Q25LT-GE

Produktspezifikationen

Typ
Leuchtdrucktaste
Farbe des Auslösers
Gelb
Betätigerfunktion
Tastfunktion
Tastend
10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Betätigungskraft
4 N
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl der Befehlsstellungen
1
Öffnungsdurchmesser
16 mm
Öffnungshöhe
0 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
24 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
800 V AC
Farbe der Lünette
Schwarz
Schockfestigkeit
40 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Frontringmaterial
Plastik
Design
Senkkopf
Einbaulage
beliebig
Klemmengröße
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46244, Flachstecker
2,8 x 0,8 mm nach DIN 46247 und IEC 60760, Flachsteckhülse
Überspannungskategorie
III
Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 10.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 24 V DC/5 mA)
1 Ausfall pro 5.000.000 Schaltspiele (Statistisch ermittelt, bei 5 V DC/1 mA)
Schutzart
NEMA 1
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 1
Beschriftung
Leer
Frontelementtyp
Senkkopf
Linsentyp
Anschlagwinkel
Lebensdauer, mechanisch
3.000.000 Schaltvorgänge
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Breite der Öffnung
0 mm
Produktkategorie
RMQ16
Größe
Frontabmessung: 25 x 25 mm
Geeignet für
Beleuchtung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.