Dokument herunterladen () von 20

123423
Modellcode: IZMX16H3-U10F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. IZMX16, 3p, 1000 A, Icu (<= 440V/690V 42/42): 65 kA, Ics (<= 440V/690V 42/42): 50 kA, Ir 500 A - 1000 A, Festeinbau, Universalschutz

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
Katalognummer
123423
Produkt Länge/Tiefe
584 mm
Produkthöhe
597 mm
Produktbreite
521 mm
Produktgewicht
18.715 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015081210282
Modellcode
IZMX16H3-U10F

Delivery program

Typ
Leistungsschalter
Polzahl
3-polig

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
1000 A

Technical Data - Mechanical

Montagemethode
Fest
Montagemethode
Fest
Anschlussposition für den Hauptstromkreis
Rückseite

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.