Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Leistungsschalter, 4p, 4000A, 66 kA, P Messung, IEC, Festeinbau
Produktname |
Eaton Moeller Series IZMX/INX Schutzschalter
|
Katalognummer |
183762
|
Produkt Länge/Tiefe |
584 mm
|
Produkthöhe |
597 mm
|
Produktbreite |
521 mm
|
Produktgewicht |
56 kg
|
Einhaltung(en) |
IEC
IEC/EN 60947 RoHS conform |
EAN |
4015081794980
|
Modellcode |
IZMX40B4-P40F-1
|
Typ |
|
Rahmen |
IZMX40
|
Polzahl |
4-polig
|
Stromstärkewert |
4000 A
|
Auslösetechnik |
Elektronischer Auslöser
|
Nennspannung bei AC |
690 V AC
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min. |
690 V
|
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max. |
690 V
|
Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12 kV AC
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) |
4000 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 50 °C |
4000 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 60 °C |
3650 A
|
Bemessungsdauerstrom (Iu) bei 70 °C |
3500 A
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (t = 1 s) |
66 kA
|
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit bei 50/60 Hz (t = 3 s) |
53 kA
|
Überlastauslösestromeinstellung - min. |
1600 A
|
Überlastauslösestromeinstellung - max. |
4000 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - min. |
3000 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser verzögert - max. |
40000 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert |
1,5 - 10 x Ir
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - min. |
0 A
|
Einstellung Kurzschlussauslöser unverzögert - max. |
60000 A
|
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
2400 A
|
Einstellbereich kurzzeitverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
40000 A
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - min. |
8000 A
|
Einstellbereich unverzögerter Kurzschlussauslöser - max. |
60000 A
|
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen bei 400 V, 50 Hz |
66 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 440 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
Bemessungskurzschlusseinschaltvermögen lcm bei 690 V, 50/60 Hz |
145 kA
|
Verlustleistung |
600 W
|
Einschaltzeit über Einschaltspule |
35 ms
|
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schienenverbindung
|
Anzahl der mechanischen Schaltspiele pro Stunde - max. |
60
|
Schaltfolge bis zu 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947) |
66 kA
|
Betriebsklasse |
B
|
Überspannungskategorie |
III
|
Verschmutzungsgrad |
3
|
Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
Lebensdauer, elektrisch |
5000 Abläufe (Schaltvermögen)
10.000 Abläufe (Schaltzyklen EIN/AUS), mit Wartung |
Gerätekonstruktion |
Einbaugerät Festeinbautechnik
|
Montagemethode |
Fest
|
Schutzart |
IP31 mit Türdichtungen
IP31 IP55 mit Schutzabdeckung |
Schutz |
P Messung
|
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler) |
2
|
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
0
|
Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
Anschlussposition für den Hauptstromkreis |
Rückseite
|
Gewicht Ausführung Festeinbau (4-polig) |
56 kg
|
Betätigertyp |
Drucktaster
|
Anschlussquerschnitte (Kupferleiste) |
10 mm x 100 mm (4x) für feste Montage (schwarz)
|
Lebensdauer, mechanisch |
10000 Schaltvorgänge (EIN/AUS)
20.000 Schaltvorgänge (Schaltvermögen, mit Wartung |
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
4000 A
|
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig |
600 W
|
Verlustleistung bei Bemessungsstrom mit fester Montage |
600 W
|
Details Umgebungsbetriebstemperatur |
-20 °C bis 70 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
70 °C
|
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
Merkmale |
Motorantrieb optional
Komplettgerät mit Schutzeinheit |
Ausstattung: |
Ausgelöstmelder
|
Besondere Merkmale |
|