Scarica il documento () sui 20
Convertitori di frequenza

Convertitori di frequenza SVX9000

Grazie al design robusto, SVX9000 è un convertitore di frequenza versatile per tutte le applicazioni standard. Questo lo rende la scelta ideale per le applicazioni semplici e per quelle più complesse e per tutte le applicazioni standard in ambito MOEM ed industriale. Grazie alle flessibili impostazioni dell’applicazione, SVX9000 può essere adattato alle necessità specifiche del cliente, rendendolo potenzialmente adatto a qualsiasi funzione di comando inerente ai motori a induzione. Questo comprende le applicazioni con più motori o più pompe che funzionano in parallelo. Il design robusto garantisce una protezione efficace dai disturbi dell’alimentazione. Inoltre, il sosfisiticato sistema di comando motore e le efficaci funzioni di protezione assicurano il funzionamento affidabile del motore e del convertitore di frequenza.

Struttura
Convertitori di frequenza singoli e multipli
Coppia di picco
Fino al 200 %
Intervallo temperatura ambiente
da -10°C a +50°C senza declassamento

Caratteristiche principali

  •  Espansione I/O tramite moduli plug-in (5 slot, 3 assegnabili liberamente)
  • Interfacce fieldbus opzionali (CANopem PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  •  Regolatore PID e campo di rifasamento (PFC) da 1 a 5 pompe
  •  Avvio programmabile e configurazione assistita semplice
  • Visualizzazione del monitoraggio multiplo, fino a 3 valori diversi contemporaneamente
  • Comando V/Hz con compensazione di scorrimento
  •  Controllo vettoriale dinamico ad anello aperto
  •  Chopper frenatura interno disponibile fino alla grandezza costruttiva 9 (design compatto)

Impiego versatile su un’ampia gamma di applicazioni

I convertitori di frequenza SVX9000 sono adatti all’utilizzo sia in applicazioni semplici che complesse, quali pompe, ventole e sistemi di nastri trasportatori. Una funzione di aiuto aggiuntiva semplifica la configurazione del convertitore di frequenza.

La protezione perfetta per un funzionamento affidabile

Disponibile con gradi di protezione IP21 (NEMA1) e IP54 (NEMA12), le custodie compatte sono dotate di un filtro RFI integrato per una maggiore sicurezza. I due modelli di sovraccarico (150% e 110%) proteggono l’applicazione dall’arresto in caso di emergenza, mentre le induttanze e i filtri EMC forniscono una protezione efficace da qualsiasi disturbo dell’alimentazione.

Software di configurazione 9000XDrive

Con il software 9000XDrive la configurazione è facile. Gli utenti possono caricare e scaricare parametri per i convertitori, oltre a modificarli, metterli in ordine e caricarli su un numero infinito di dispositivi. È inoltre possibile stampare i parametri o confrontarli con i valori attuali per determinare la configurazione del convertitore di frequenza. Le funzioni definite dall’utente permettono agli operatori di impostare i valori di riferimento, di avviare e arrestare il convertitore e di monitorare i segnali e i valori in tempo reale. Questi valori possono essere visualizzati graficamente, funzione che semplifica il processo di configurazione.

Eaton ti supporterà in tutte le questioni relative all’efficienza energetica.

La direttiva ErP da un lato, i progressi nell'automazione dall’altro, incrementano sempre più la richiesta di dispositivi a velocità variabile, anche nelle applicazioni meno complesse. Cosa implica la conformità alla direttiva ErP e in che modo puoi rendere le tue applicazioni più efficienti dal punto di vista energetico? Potrai trovare le risposte a queste e a molte altre domande nei nostri whitepaper e brochure. Inoltre, potrai ascoltare in podcast i consigli degli esperti in efficienza energetica di Eaton.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close