Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodie in materiale isolante apri sopra + sotto, AxLxP=500x375x225mm
| Nome prodotto |
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
001896
|
| EAN |
4015080018964
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
500 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
3.828 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
CI45-200
|
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V1 (base) (UL94)
V2 (coperchio) (UL94) |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Alloggiamento predisposto per quadro di distribuzione Due lati chiusi, può essere ripiegato su due lati aperti; Componenti di fissaggio del coperchio sigillabili; Meccanismo integrato di rilascio della pressione per i cortocircuiti
|
| Adatto per |
Uso esterno
Protezione contro sovratensione |
| Resistenza superficiale (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Colore |
Grigio
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Tipo |
Custodia base Custodie pannello xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-40 °C - 80 °C
|
| Resistenza alla temperatura |
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura) Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia) |
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112)
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112) |
| Resistenza chimica |
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 % Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Trasparente Nessuno |
| Grado di protezione |
IK10
Altro IP65 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Materiale |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Policarbonato non-rinforzato (coperchio) Senza alogeni |
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
200 mm
|
| Numero di ingressi canaline |
104
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
6
|
| Numero di file |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Resistenza a spray salino |
IEC 60068-2-11
|
| Finitura superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Unità |
Unità singola
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
17
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
31 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
62 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
36 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
33 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
72 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
67 W
|