Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, flange rimovibili equipaggiate, AxLxP=296x234x175 mm, tipo NA
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
002237
|
| EAN |
4015080022374
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
296 mm
|
| Larghezza prodotto |
234 mm
|
| Peso prodotto |
2.029 kg
|
| Conformità |
CE marking
IEC/EN62208 UL 508A CSA-C22.2 No.94 RoHS conform |
| Certificazione/i |
Specially designed for North America
UL508A UL listed UL (Category Control Number NITW) UL (File No. E499317) |
| Codice modello |
CI23-150-NA
|
| Utilizzato con |
Panelli di controllo industriali
|
| Caratteristiche speciali |
Adattato con flange lisce rimovibili su tutti e 4 i lati Staffe per fissaggio a parete Componenti di fissaggio sigillabili
|
| Tipo |
Custodia base Custodie quadro di distribuzione per Nord America Custodie di pannello con coperchio e flange xEnergy Safety Ci
|
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Finitura superficie |
RAL 7035, grigio chiaro (base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio) |
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Resistenza alla corrente di fuga |
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112)
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112) |
| Grado di protezione |
UL/CSA Tipi 1, 12, 13, 4X, solo per ambienti interni
IP65 4X (NEMA) IP65 (IEC) IK10 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Tipo di supporto |
Pannelli laterali con flange lisce asportabili
|
| Unità |
Unità singola
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
13 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
12 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
26 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
24 W
|
| Colore |
Grigio
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Opzionale
Trasparente Nessuno |
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Resistenza superficiale (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
9
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-40 °C - 80 °C
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
0
|
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero di moduli |
1
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Profondità supporto |
150 mm
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di ingressi canaline |
0
|
| Adatto per |
Uso esterno
Protezione contro sovratensione |
| Resistenza a spray salino |
IEC 60068-2-11
|
| Qualità materiale della custodia |
Altro
|
| Tipo di rivestimento |
Altro
|