Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, lati lisci, AxLxP=250x187.5x175mm
| Nome prodotto |
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
|
| Sigla catalogo |
015154
|
| EAN |
4015080151548
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
| Altezza prodotto |
250 mm
|
| Larghezza prodotto |
187.5 mm
|
| Peso prodotto |
1.728 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
CI23X-150
|
| Caratteristiche speciali |
Piastre laterali lisce, senza setti sfondabili Componenti di fissaggio del coperchio a tenuta Include fascette di fissaggio per il fissaggio a parete
|
| Tipo |
Custodia base Custodie individuali xEnergy Safety Ci
|
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
5 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Finitura superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Grado di protezione |
IP65
IK10 Altro |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Resistenza chimica |
Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene Parzialmente resistente a: Acidi > 10 % |
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Tipo di supporto |
liscio
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
13 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
11 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
12 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
26 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
24 W
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio Trasparente, grigio fumo (coperchio) |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Nessuno
Opzionale Trasparente |
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
9 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Numero RAL |
7035
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
9
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-40 °C - 80 °C
|
| Materiale |
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base)
Senza alogeni Policarbonato non-rinforzato (coperchio) |
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Numero di file |
0
|
| Resistenza alla temperatura |
Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione)
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia) Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura) |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V2 (coperchio) (UL94)
V1 (base) (UL94) |
| Grado di protezione |
II
|
| Numero di moduli |
1
|
| Trattamento della superficie |
Resistente alla corrosione
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
150 mm
|
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Numero di ingressi canaline |
0
|
| Adatto per |
Uso esterno
Protezione contro sovratensione |
| Resistenza a spray salino |
IEC 60068-2-11
|
| Qualità materiale della custodia |
Altro
|
| Tipo di rivestimento |
Altro
|