Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

044503
PKM0-25

Eaton Moeller® series interruttore protettore magnetico da cortocircuiti PKM0, Iu 25 A, Irm 388 A, Morsetti a bullone, Adatti anche per motori con grado di efficienza IE3.

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione da cortocircuiti PKM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
044503
EAN
4015080445036
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.293 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
Codice modello
PKM0-25

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
25 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
7.04 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
2.35 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
25 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
12.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
12.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
15 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
22 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
25 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Compensazione della temperatura
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento
Tipo
solo dispositivo di protezione da cortocircuito

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
38 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
1 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
50 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Sgancio in cortocircuito
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu, Sganciatori termici
388 A, Irm, Intervallo di impostazione max
tolleranza ± 20%, Sganciatori termici

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
25 A, AC-3 fino a 690 V
25 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando

Esporta le caratteristiche del prodotto