Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072735

Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 0,55 kW, 1 - 1,6 A, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
072735
EAN
4015080727354
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.28 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
VDE 0660
CE
UL
CSA Class No.: 3211-05
CSA
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
Codice modello
PKZM0-1,6

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.36 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.79 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,6 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1.6 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Sensibilità alla mancanza fase
Protezione motore
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb]
Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db]
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore di protezione del motore
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.1 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
150 kA
Corrente di cortocircuito
60 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
24,8 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
1,6 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V
1,6 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno)
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1.6 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

eCAD model

Guide utente

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.