Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3p+1Contatto NA+1Contatto NC, Ir=4-6,3A, collegamento a vite, confezione grande PKZM0-6,3/NHI-E-11-GVP2
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
088845
|
| EAN |
4015080888451
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.29 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
PKZM0-6,3/NHI-E-11-GVP2
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
6.3 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Dotato di: |
interruttore ausiliario
|
| Funzioni |
Sensibilità alla mancanza di fase
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
42 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
2 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
42 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
3 kA
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 6) mm², Conduttori circuiti principali
2 x (1 - 6) mm², Conduttori circuiti principali 1 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) 2 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari) |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18–10
18 - 14 |
| Coppia di serraggio |
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale |
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
6.3 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
4 A
|