Eaton Moeller® series interruttore protettore per trasformatori PKZM0, 3p, Ir=16-20A, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Interruttore protettore per trasformatori PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
088918
|
| EAN |
4015080889182
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.294 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CE UL CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 |
| Codice modello |
PKZM0-20-T
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.68 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.89 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
20 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
9 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
11 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
20 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Dotato di: |
Indicatore di disattivazione
|
| Funzioni |
Per la protez. dei trasform. (con un’elevata corrente di magnetizzazione)
Protezione trasformatori |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
Morsetti: IP00
IP20 |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
40 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore di protezione trasformatore
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Montaggio su guida DIN (guida superiore)
Anche per motori con grado di efficienza IE3 |
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C, Campo di funzionamento |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
38 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
3 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
3 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
1 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
50 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
10 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
3 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
3 kA
|
| Corrente di cortocircuito |
40 kA DC, Fino a 250 V DC, Parti conduttive principali
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
10 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 150 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 125 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 480 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) 18 kA, 480 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 480 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio in cortocircuito |
Dispositivo di base, fisso a 20 x Iu
Tolleranza ± 20% 350 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
20 A, AC-3 fino a 690 V
20 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18–10
|
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
20 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
16 A
|