Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 33A, N2-S33-CNA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetico scatolato
|
| Sigla catalogo |
103045
|
| EAN |
4015081028849
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
149 mm
|
| Altezza prodotto |
195 mm
|
| Larghezza prodotto |
105 mm
|
| Peso prodotto |
2.345 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
UL (File No. E31593)
UL 489 Specially designed for North America UL (Category Control Number DKPU2) CSA (Class No. 1432-01) CSA (File No. 22086) UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL/CSA CSA certified |
| Codice modello |
NZMN2-S33-CNA
|
| Funzioni |
Protezione da cortocircuito
|
| Valore nominale intensità di corrente |
33 A
|
| Applicazione |
Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
2,55 W
|
| Valore nominale intensità di corrente |
33 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Raccordo a vite
|
| Isolamento |
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari) |
| Durata elettrica |
5000 operazioni a 690 V AC-3
6500 operazioni a 400 V AC-3 6500 operazioni a 415 V AC-3 10000 operazioni a 400 V AC-1 7500 operazioni a 690 V AC-1 |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20 |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP40 (con mostrina)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel) |
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa Montaggio su guida a DIN opzionale |
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M8 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
6 mm² - 11 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 6 mm² - 12 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
4 mm² - 3/0 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 4 mm² - 350 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato) Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato) |