Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 115 A, RAC 24: 24 V 50/60 Hz, morsetti a vite
| Nome prodotto |
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
|
| Sigla catalogo |
104478
|
| EAN |
4015081042951
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.26 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX CE UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 UL CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILMF115(RAC24)
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Numero di contatti principali (contatto NA) |
3
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
285 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
115 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
130 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
325 A
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18.9 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
6.3 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
115 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.3 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
115 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
93 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
55 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
45 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
55 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
70 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
85 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
90 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
19 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
33 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
40 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
43 kW
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Dotato di: |
Circuito soppressore integrato
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Resistenza per polo |
0.56 mΩ
|
| Adatto per |
SEMI F47, Sistema elettromagnetico
Anche per motori con grado di efficienza IE3 |
| Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
24 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
40 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
25 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, massimo 600 A CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA) Interruttore automatico massimo 65 kA, 250 A, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 300 A, SCCR (UL/CSA)
30 kA, fusibile massimo 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
690 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
115 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
84 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA) 84 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
180 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|