Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106801
Codice del modello: LS-S11S/P

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Perno con rotella, Unità completa, 1 NA, 1 NC, Contatto a scatto - Sì, Morsetto a vite, giallo, materiale isolante, -25 - +70 °C, EN 50047 forma C

General specifications

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106801
EAN
4015081065684
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
86 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.057 kg
Certificazione/i
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL 508
CSA
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
Codice modello
LS-S11S/P

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
1,0 N/8,0 N
Coppia di attivazione delle unità rotanti
0.2 Nm
Tipo attuatore
pulsante a rotella
Velocità di avvicinamento
Max. 1/1 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)
Per angolo di azionamento α = 0°/30°

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Progettazione
EN 50047 Forma C
Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Colore base
Coperchio giallo
Materiale custodia
Plastica
Materiale isolante
Caratteristiche
apertura forzata
Apertura positiva
Contatto a scatto
Tipo funzione interruttore
organo di comando a scatto rapido

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Durata
8.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
6000 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Perno a rotella
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,5 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto