Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106818
Codice del modello: LS-02-ZB/X

Eaton Moeller® series finecorsa di sicurezza LS, LS(4)…ZB, Finecorsa di sicurezza, 2 NC

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series LS Safety position switch
Sigla catalogo
106818
EAN
4015081066315
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
95 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.075 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
Note catalogo
Con attuatore inserito, il contatto N/A è aperto e il contatto N/C è chiuso.
Codice modello
LS-02-ZB/X

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

General information

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Finecorsa di sicurezza
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Finecorsa di sicurezza

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Grandezza vite
PH1, Vite terminale

Electrical rating

Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
10 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
potenza 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
potenza 400 Hz, Contatti

Actuator

Tipo attuatore
Nessuno

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Safety

Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuna
Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
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
Non pertinente, dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Il prodotto soddisfa i requisiti normativi
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto