Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

109684

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 250A, H3-S250

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetico scatolato
Sigla catalogo
109684
EAN
4015081092703
Lunghezza/profondità del prodotto
166 mm
Altezza prodotto
275 mm
Larghezza prodotto
140 mm
Peso prodotto
5.8 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 60947
IEC
Codice modello
NZMH3-S250

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione da cortocircuito

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM3
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore magnetotermico
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi.
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
68,25 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
250 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
250 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
14 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
8 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
2000 operazioni a 415 V CA-3
5000 operazioni a 400 V CA-1
2000 operazioni a 690 V AC-3
2000 operazioni a 400 V AC-3
5000 operazioni a 415 V CA-1
3000 operazioni a 690 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
75 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
132 kW
Corrente nominale di esercizio
231 A (400 V AC-3)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
130 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
33 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
9 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
74 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
3.3 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
3.3 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
3500 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
2000 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con cornice)
Grado di protezione (terminazioni)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
IP10 (morsetto a tunnel)
Durata meccanica
15000 operazioni
Metodo di montaggio
Fisso
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Protezione da contatto diretto
Protezione dai contatti con dita/mano secondo VDE 0106 parte 100
Resistenza agli urti
20 g (semionda 20 ms)
Caratteristiche speciali
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Protezione motore insieme a relè termico
  • con attivatore di corto circuito
  • Senza sganciatori di sovraccarico Ir
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • L'interruttore automatico soddisfa tutti i requisiti della categoria di impiego AC-3.
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Collegabile fino a 240 mm², in base alla casa produttrice dei cavi.
Tecnica di spegnimento
Magnetico

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti opzionali
Morsetto a mantello. Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a tunnel
Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
50 mm² - 240 mm² (2x) sul morsetto a tunnel a 2 fori
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 10 mm x 50 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 30 mm x 10 mm + 30 mm x 5 mm diretto al colleg. lato post. dell'interrutt.
Min. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
300 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1-foro
25 mm² - 120 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 240 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 240 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
35 mm² - 240 mm² (1x) sul morsetto a mantello
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm + 5 segmenti di 32 mm x 1 mm sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti da 24 mm x 1 mm + 5 segmenti da 24 mm x 1 mm sul morsetto a mantello
Min. 6 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Max. 8 segmenti di 24 mm x 1 mm (2x) sul morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.