Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore, 4 p, 250 A, taglia 2
| Nome prodotto |
Sezionatore in scatola Eaton Moeller series Power Defense
|
| Sigla catalogo |
112007
|
| EAN |
4015081115556
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
142 mm
|
| Altezza prodotto |
185 mm
|
| Larghezza prodotto |
140 mm
|
| Peso prodotto |
2.439 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC
|
| Codice modello |
LN2-4-250-I
|
| Funzioni |
Lucchettabile
Sganciatore di tensione opzionale Sezionatore di potenza/Interruttore generale |
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
LN2
|
| Caratteristiche |
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
Esecuzione come dispositivo di arresto di emergenza Azionamento a motore opzionale Esecuzione come interruttore generale |
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100. Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A
|
| Tipo |
Sezionatore
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
48 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
250 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
250 A
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni a 690 V CA-3
6000 operazioni a 400 V CA-3 5000 operazioni a 690 V AC-1 6000 operazioni a 415 V CA-3 7500 operazioni a 400 V AC-1 7500 operazioni a 415 V AC-1 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup |
80 kA a 690 V
100 kA a 400/415 V PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle |
100 kA a 400/415 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL 80 kA a 690 V |
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
8000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Massima frequenza di manovra nominale |
50 Hz
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V |
132 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio |
250 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
250 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura) 250 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura) 250 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura) |
| Corrente permanente nominale in AC-21, 400 V |
0 A
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
5.5 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
3,5 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s) |
3.5 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s) |
3.5 kA
|
| Fusibili di protezione da cortocircuito - max |
250 A gL
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Potenza di commutazione a 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP20
|
| Colore maniglia Multiriga |
Grigio
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio intermedio
Montaggio a terra Fisso Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa Installazione del quadro di distribuzione |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Caratteristiche speciali |
Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100. Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 250 A
|
| Posizioni interruttore |
I, +, 0
|
| Morsetti standard |
Morsetto a vite
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
|
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
M8 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore Max. 20 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
4 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
4 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello 16 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 4 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 4 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
25 mm² - 70 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 70 mm² (2x) sul morsetto a mantello 25 mm² - 185 mm² (1x) sul morsetto a tunnel 25 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Max. 10 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 2 segmenti di 16 mm x 0,8 mm sul collegamento lato posteriore (perforato) Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello Max. 10 segmenti da 16 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello |