Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

112240
CAEE-02/01

Eaton Moeller series xComfort - Sensori. Ingresso analogico 2 vie

Specifiche generali

Nome prodotto
Interfaccia ingresso Eaton Moeller series xComfort
Sigla catalogo
112240
EAN
4015081117987
Lunghezza/profondità del prodotto
149.63 mm
Altezza prodotto
27.7 mm
Larghezza prodotto
34.06 mm
Peso prodotto
0.118 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CAEE-02/01

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Ingresso analogico
Tipo di sistema operativo bus
xComfort
Radiofrequenza
Dotato di:
Connessione bus
Indicazione LED
Alimentazione
Rete elettrica
Tipo prodotto sistema bus
Ingresso/uscita
Profondità scatola di installazione integrata - min
0 mm
Numero di ingressi
Grado di protezione
IP20
Funzioni
grandezza d’entrata tensione
grandezza d’entrata corrente
Metodo di montaggio
Altro
Da incorporare
Modello
Modulo base
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.