Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto da incasso completo con finestra, grigio, 24 SU per fila, a 2 file, tipo C
| Nome prodotto |
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
|
| Sigla catalogo |
113692
|
| EAN |
4015081132201
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
140 mm
|
| Altezza prodotto |
480 mm
|
| Larghezza prodotto |
600 mm
|
| Peso prodotto |
9.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 61439-3
IEC/EN 61439-1 IEC/EN 62208 |
| Codice modello |
BF-UT-2/48-G-C
|
| Tipo |
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
|
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035)
Grigio |
| Tensione nominale in AC |
415 V AC
|
| Frequenza nominale dei contatti |
50 Hz / 60 Hz
|
| Tipo di chiusura |
Altro
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
24
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Montaggio a parete cava e da incasso Da incasso A incasso A parete cava |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Grado di protezione |
IP30
IK07 (resistenza agli impatti) |
| Numero di unità passo modulo per riga |
24
|
| Numero di file |
2
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti a vite
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
N: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 43 x 16 mm² |
| Profondità interna |
127 mm
|
| Altezza incorporata |
420 mm
|
| Larghezza interna |
560 mm
|
| Profondità interna |
127 mm
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Con finestrella
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
Singola |
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Materiale della calotta protettiva |
Metallo
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
34 W
|
| Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890) |
69 W
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
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
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK07
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP30
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ui = 415 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Non pertinente per custodia in metallo.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
Morsettiera di terra Morsetto conduttore neutro Segnale di passaggio porta |
| Dotato di: |
Piastre frontali
Morsetto del conduttore di protezione e neutro contenitore da murare con telaio porta Porta con chiusura a chiavistello telaio di montaggio guida DIN |
| Funzioni |
Dispositivo base
Sigillabile |
| Grado di protezione |
Classe di protezione I (messo a terra)
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio grigia (RAL 7035)
|
| Utilizzato con |
Dispositivo base
Quadro di distribuzione filo muro BF Quadro di distribuzione di installazione |