Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Perno con rotella
| Nome prodotto |
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
115398
|
| EAN |
4015081151509
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
33.5 mm
|
| Altezza prodotto |
106 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
0.079 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Note catalogo |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
|
| Codice modello |
LS-11S/ZRS
|
| Tipo attuatore |
pulsante a rotella
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.17 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Tipo di collegamento elettrico |
inserimento cavo metrico
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Caratteristiche |
apertura forzata
Contatto a scatto |
| Tipo funzione interruttore |
organo di comando a scatto rapido
|
| Grado di protezione |
IP66/IP67
NEMA Altro |
| Categoria prodotto |
Perno a rotella
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Tipo |
Attuatori
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|