Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

115413
LS-11/ZRS

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, Perno con rotella, 1 NA, 1 NC

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
115413
EAN
4015081151554
Lunghezza/profondità del prodotto
33.5 mm
Altezza prodotto
106 mm
Larghezza prodotto
31 mm
Peso prodotto
0.079 kg
Conformità
CE
Note catalogo
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Codice modello
LS-11/ZRS

Attuatore

Tipo attuatore
pulsante a rotella

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.17 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66/IP67
NEMA Altro
Categoria prodotto
Perno a rotella
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
Attuatori

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.