Eaton Moeller® series M22 Pulsante arresto d'emergenza/off, RMQ-Titan, A palmo di mano, 45 mm, Illuminato con elemento LED, funzione di sblocco&'A0;mediante rotazione, rosso, giallo, RAL 3000
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
|
| Sigla catalogo |
121460
|
| EAN |
4015081192809
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
67 mm
|
| Altezza prodotto |
45 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.043 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 DNV GL LR |
| Note catalogo |
Max. Configurazione: 4 x M22-(C)K01, …10 o 2 x M22-(C)K02, …20, …11 e 1 x M22-(F)LED... - In caso di utilizzo di M22-PVL… con 1 x M22-K01SMC10 (canale singolo), è richiesto l'articolo M22-XSMC (N° ordine: 173030). Ordinare questo articolo separatamente.
|
| Codice modello |
M22-PVLT45P
|
| Forza di attivazione |
50 N
|
| Colore attuatore |
Rosso
|
| Diametro attuatore |
45 mm
|
| Funzione attuatore |
Sblocco mediante rotazione
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto |
| Colore |
Rosso
|
| Progettazione |
A palmo di mano
Comando tradizionale |
| Illuminazione |
Luminoso con elemento LED
|
| Metodo di sblocco |
sblocco a rotazione
|
| Forza per apertura positiva - min |
0 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Colore base |
Giallo
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Altro
|
| Progettazione |
A palmo di mano
Comando tradizionale |
| Caratteristiche |
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
|
| Numero RAL |
3000
|
| Grado di protezione |
IP67/IP69K
NEMA 4x |
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
22.5 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
600 operazioni/h
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
|
| Adatto per |
Arresto d'emergenza
Illuminazione |
| Tipo |
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
|