Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore IZMX16, 4p, 1600 A, Icu (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ics (<= 440V 50/60 Hz): 42 kA, Ir 800 A - 1600 A, Fisso, protezione selettiva
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
|
| Sigla catalogo |
123475
|
| EAN |
4015081210800
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
584 mm
|
| Altezza prodotto |
597 mm
|
| Larghezza prodotto |
521 mm
|
| Peso prodotto |
23.37 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
IZMX16B4-V16F
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
1600 A
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Metodo di montaggio |
Fisso
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
Supporto da Eaton
Supporto tecnico
Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com