Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

132622
M22-DP-G-X1-K10-BVP

Eaton Moeller® series M22 Attuatore a fungo, RMQ-Titan, fungo, ad impulso, 1 contatto NA, verde, con dicitura, blister pack da appendere

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - pulsante a fungo
Sigla catalogo
132622
EAN
4015081295678
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
210 mm
Larghezza prodotto
130 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
CE
Codice modello
M22-DP-G-X1-K10-BVP

Attuatore

Colore attuatore
Verde
Funzione attuatore
Ritorno a molla
Colore ghiera frontale
titanio
Materiale ghiera frontale
Plastica
Dotato di:
Ghiera frontale
Tipo di lente
rotondo
Metodo di sblocco
Nessuno

Informazioni generali

Grado di protezione
IP67
NEMA 4X, 13
Diametro di apertura
22.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.