Eaton Moeller® series finecorsa LS, 2 NC, maniglia rotativa, contatto a scatto, Climi freddi -40 °C
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series maniglia rotativa LS
|
| Sigla catalogo |
167677
|
| EAN |
4015081642199
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
110 mm
|
| Altezza prodotto |
46 mm
|
| Larghezza prodotto |
31 mm
|
| Peso prodotto |
0.066 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-5
UL UL File No.: E29184 CSA UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 CE CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947 UL 508 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
LS-S02-CC/RL
|
| Forza di azionamento a inizio / fine operazione |
1,0 N/8,0 N
|
| Coppia di attivazione delle unità rotanti |
0.2 Nm
|
| Tipo attuatore |
Leva con rotella
|
| Velocità di avvicinamento |
Max. 1,5 m/s (con camma DIN, azionamento meccanico)
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
25 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30 |
| Affidabilità circuito di comando |
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA) |
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.17 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
6 A a AC-15, 220 V 230 V 240 V
3 A a 24 V 0,3 A a 220 V 0,6 A a 110 V 4 A a AC-15, 380 V 400 V 415 V 6 A a AC-15, 24 V |
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Frequenza di alimentazione |
Max. 400 Hz, contatti
|
| Progettazione |
EN 50047 Forma A
|
| Colore base |
Coperchio giallo
|
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Caratteristiche |
La testa operativa può essere ruotata di 90° per consentire l’adattabilità alla direzione di avvicinamento specificata
Apertura positiva |
| Tipo connessione |
Terminale avvitato
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP67 NEMA 4X (solo per uso interno) NEMA 12 IP66 NEMA 3R |
| Durata meccanica |
8.000.000 operazioni
|
| Massima frequenza di manovra |
6000 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Leva con rotella
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Precisione di riproducibilità |
0,15 mm (contatti/capacità di commutazione)
|
| Tipo |
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
|
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
|