Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

170745
Codice del modello: FRBMM-C16/3/01-A

Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 16A, 100mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento C, 3p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: A

General specifications

Nome prodotto
Interruttore differenziale magnetotermico Eaton Moeller series xEffect - FRBmM - Interruttore automatico di corrente residua con protezione da sovracorrente
Sigla catalogo
170745
EAN
4015081673117
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
75.5 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.39 kg
Conformità
Con marchio CE
RoHS conform
Certificazione/i
CE
EN45545-2
IEC 61373
Codice modello
FRBMM-C16/3/01-A

Delivery program

Applicazione
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
Gamma prodotti
FRBmM
Funzione di base
Interruttore magnetotermico-differenziali
Numero di poli
3 poli
Numero di poli (protetti)
3
Numero di poli (totale)
3
Caratteristica d'intervento
C
Caratteristica di rilascio
C
Corrente nominale
16 A
Valori nominali corrente di guasto
0.1 A
Tipo di sensibilità
Sensibile a corrente impulsiva
Tipo
interruttore magnetotermico-differenziale

Technical Data - Electrical

Tipo di tensione
CA
Tensione nominale
415 V - 415 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
500 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Valori correnti di guasto della gamma di prodotti
10, 30, 100, 300 milliampere
Corrente di tenuta a impulsi
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Tipo corrente di dispersione
A
Capacità di interruzione nominale
10 kA
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009)
10 kA
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2)
15 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009)
10 kA
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1)
10 kA
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2)
15 kA
Capacità corrente di sovratensione
0.25 kA
Caratteristica di disconnessione
Non ritardato
Intervento
Intervento non ritardato
Grado di inquinamento

Technical Data - Mechanical

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Profondità interna
75.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Grado di protezione
IP20
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
8,6 W
Dissipazione statica non dipendente da corrente
0 W
Capacità di dissipazione
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
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze di isolamento
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Connessioni per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Valore nominale di corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Additional information

Classe di limitazione della corrente
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
Contattaci per segnalare un problema
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.
Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.