Scarica il documento () sui 20

170M1559D

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 16 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1559D
EAN
5027590441193
UPC
051712334631
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
135.6 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
16A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Classe gR
Apertura (I2T)
51 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto