Cartuccia fusibile, extra-rapido, 20 A, AC 690 V, DIN 000, gR, DIN, IEC, indicatore doppio, linguette di impugnatura sotto tensione
Nome prodotto |
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
|
Sigla catalogo |
170M1560D
|
EAN |
5027590441209
|
UPC |
051712334648
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
79 mm
|
Altezza prodotto |
51 mm
|
Larghezza prodotto |
21 mm
|
Peso prodotto |
135.1 g
|
Conformità |
Con marchio CE
Conforme a RoHS |
Certificazione/i |
Classificazione IEC
UL Recognized |
Valore nominale intensità di corrente |
20A
|
Tensione nominale |
690 V (IEC), 700 V (UL)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Apertura (I2T) |
82,5 a 660 V
|
Pre arc (I2T) |
11,5
|
Perdite di potenza (W) |
5 W
|
Potere di apertura |
200 kA
|
Classe |
Classe gR
|
Dimensione fusibile |
000
|
Dotato di: |
Doppio indicatore
|