Scarica il documento () sui 20

170M1566D

Eaton Bussmann series Fusibile a corpo squadrato e a corsa rapida, 690V (IEC), 80A, 200 kAIC, Indicatore combinato, Fusibile, Din 43-620 Connessione terminale lama X Din 43-620 Connessione terminale lama, Classe aR

General specifications

Nome prodotto
fusibili a corpo squadrato extra-rapidi serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
170M1566D
EAN
5027590441315
UPC
051712334976
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
51 mm
Larghezza prodotto
21 mm
Peso prodotto
136.3 g
Conformità
Con marchio CE
Conforme a RoHS
Certificazione/i
Classificazione IEC
UL Recognized

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
80 A
Tensione nominale
690 V (IEC), 700 V (UL)
Classificazione dell’interruzione
200 kAIC
Classe
Caratteristica aR
Apertura (I2T)
2700 a 660 V

Product specifications

Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
DIN 43620
A lama
Dimensione fusibile
000

Esporta le caratteristiche del prodotto